DRV421EVM

DRV421 評価基板

DRV421EVM

購入

概要

The DRV421EVM is an evaluation platform for the DRV421, a complete analog front end IC and coil driver for closed loop current sensing applications.  The DRV421EVM allows the user to explore all the features of the DRV421 device.

特長
  • Integrated fluxgate in a 4x4mm package
  • Internal or external reference capabilities
  • Flexible gain settings for a wide variety of magnetic cores
  • Error and Over Range flag access

  • DRV421EVM
  • Core not Included

シグナル・コンディショナ
DRV421 閉ループ・アプリケーション向け、統合型フラックスゲート磁気センサ IC

購入と開発の開始

評価ボード

DRV421EVM — DRV421 フラックスゲート内蔵、閉ループ磁気型電流センサの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV421EVM Users Guide (Rev. A) 2015年 8月 24日
証明書 DRV421EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ