DRV425EVM

概要

DRV425EVM は、包括的なアナログ フロント エンド IC である DRV425 を採用した、開ループ磁界センシング アプリケーション向けコイル ドライバの評価プラットフォームです。DRV425EVM を使用すると、DRV425 デバイスの機能すべてを確認することができます。

特長
  • 4 x 4mm パッケージに封止した統合型フラックスゲート
  • 内部リファレンス / 外部リファレンス対応
  • フレキシブルなフィルタ帯域幅設定
  • エラーおよびオーバー レンジ フラグへのアクセス
  • センサ全体の精度がこのクラスで最高の 0.1% 未満
シグナル コンディショナ
DRV425 — 開ループ アプリケーション向け、フル統合型フラックスゲート磁気センサ DRV425-Q1 — 車載対応、フル統合型フラックスゲート磁気センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV425EVM — DRV425 オープン・ループ磁界センサ、評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV425EVM — DRV425 オープン・ループ磁界センサ、評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
計算ツール

SLOC331 — DRV425 System Parameter Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
シグナル コンディショナ
DRV425 — 開ループ アプリケーション向け、フル統合型フラックスゲート磁気センサ DRV425-Q1 — 車載対応、フル統合型フラックスゲート磁気センサ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV425EVM — DRV425 開ループ磁界センシング評価基板

SLOC331 — DRV425 System Parameter Calculator

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/10/07
製品
シグナル コンディショナ
DRV425 — 開ループ アプリケーション向け、フル統合型フラックスゲート磁気センサ DRV425-Q1 — 車載対応、フル統合型フラックスゲート磁気センサ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV425EVM — DRV425 開ループ磁界センシング評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc331 or www.ti.com/lit/xx/sloc331/sloc331.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLOC331. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV425EVM Users Guide (Rev. B) 2020/04/08
証明書 DRV425EVM EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ