DRV8218EVM

概要

DRV8218EVM を使用するとDRV8218 デバイスを評価できます。この評価基板 (EVM) はそのままで使えるようにプログラム済みであり、すぐに負荷を駆動することができます。制御と設定を簡素化するために、この評価基板は電源と負荷の接続に簡単にアクセスできる複数のヘッダと、PWM 信号を入力するためのオンボード ポテンショメータを実装しています。

特長
  • デジタル電源供給用オンボード 3.3V LDO。
  • メイン信号ヘッダには取り外し可能なシャントが付属しており、オンボード マイコンから DRV8218 に送られるメイン信号を切断することが可能です。
  • 入力信号制御用オンボード ポテンショメータ。
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8218 — 11V、8A、H ブリッジ モーター ドライバ、自動スリープモード機能搭載、独立型 1/2 ブリッジ制御オプション付き
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
DRV8218EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8218EVM — DRV8218 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8218EVM — DRV8218 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
認証

DRV8218EVM-DOC-CERT — DRV8218EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DRV8218EVM — DRV8218 評価基板

DRV8218EVM-DOC-CERT — DRV8218EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8218EVM — DRV8218 評価基板

リリース情報

DRV8218EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8218 評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/08/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ