DRV8218
- N チャネルの H ブリッジ モーター ドライバ
- 1.8V~11V の動作電源電圧範囲
- 高い出力電流能力:8A ピーク
- 80mΩ の RDS(ON) (ハイサイド + ローサイド)
- FET あたり 40mΩ
- 並列 ½ ブリッジ モードの RDS(on):20mΩ (HS1||HS2)
- スリープ モードで 120nA の非常に低い消費電力
- VVM = 5V、VVCC = 3.3V、TJ = 25℃ で 120nA 未満
- 時間指定の自動スリープ モードにより GPIO を削減
- 1.8V、3.3V、5V のロジック入力をサポート
- PWM、PH/EN、独立した ½ ブリッジ、並列 ½ ブリッジにより柔軟性と GPIO の削減を実現
- 保護機能
- 低電圧誤動作防止 (UVLO)
- 過電流保護 (OCP)
- サーマル シャットダウン (TSD)
- さまざまな種類の負荷を駆動可能:
- 1 つの双方向ブラシ付き DC モーターを
- 2 つの単方向ブラシ付き DC モーター
- シングル コイルまたはデュアル コイルのラッチ リレー
- プッシュプルおよび双安定ソレノイド
- その他の抵抗性、誘導性、または LED 負荷
- デバイス ファミリの詳細については、デバイスの比較をご覧ください。
DRV8218 は、4 つの N チャネル パワー FET、チャージ ポンプ レギュレータ、保護回路を内蔵した H ブリッジ モーター ドライバです。三倍化チャージ ポンプ アーキテクチャにより、最小 1.8V での動作が可能になり、バッテリ電圧が低い場合でも安定した RDS(on) を維持できます。すべてのコンデンサが統合されており、PCB フットプリントを最小化し、100% のデューティサイクル動作が可能です。
このデバイスは、PWM (IN1/IN2)、位相 / イネーブル (PH/EN)、独立ハーフ ブリッジ、並列ハーフ ブリッジ制御モードをサポートしています。各インターフェイスには低消費電力のスリープ モードが含まれており、ほとんどの内部回路をシャットダウンすることで、静止電流を 120nA 未満に低減します。
出力電流は最大 8A のピーク電流に達し、ロジック電源電圧範囲は 1.8V ~ 5.5V、モーター電源電圧範囲は 1.8V ~ 11V です。主な保護機能は、低電圧誤動作防止 (UVLO)、過電流保護 (OCP)、サーマル シャットダウン (TSD) です。DRV8218 は、スケーラブルな RDS(on) と電源電圧オプションを備えたピン互換ファミリの製品です。詳細については、デバイスの比較をご覧になるか、TI.com で TI のブラシ付きモーター ドライバの製品ラインアップ全体をご覧ください。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DRV8218 11V 8A、PWM、PH/EN、ハーフブリッジ制御インターフェイス、低消 費電力スリープ モード搭載 H ブリッジ モーター ドライバ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/05/12 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV8218EVM — DRV8218 評価基板
DRV8218EVM を使用するとDRV8218 デバイスを評価できます。この評価基板 (EVM) はそのままで使えるようにプログラム済みであり、すぐに負荷を駆動することができます。制御と設定を簡素化するために、この評価基板は電源と負荷の接続に簡単にアクセスできる複数のヘッダと、PWM 信号を入力するためのオンボード ポテンショメータを実装しています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。