DRV8374S-29EVM

DRV8374S-29EVM

ご注文はこちら

概要

DRV8374 および DRV8378 の評価基板 (EVM) は、3 相モーター ドライバ アプリケーション向けの統合ドライバ IC 評価基板です。4.5V 〜 35V (DRV8374) および 4.5V 〜 65V (DRV8378) で動作するブラシレス DC モーターを駆動する設計において、シングル チップによる電力段構成を提供します。

特長
  • 4.5V ~ 65V の動作電圧と 16A のピーク電流に対応 (DRV8378EVM)
  • 4.5V ~ 35V の動作電圧と 40A のピーク電流に対応 (DRV8374EVM)
  • GVDD レギュレータ
  • 3 相のローサイド電流測定に適した、複数の CSA (電流センスアンプ) を内蔵 • 電源 LED と障害 LED
  • C2000™ (LAUNCHXL-F280049C) センサ付き矩形波ファームウェアが利用可能
BLDC ドライバ
DRV8378 — 電流検出機能と複数の FET 内蔵、最大 70V、ピーク 16A の 3 相モーター ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
DRV8374S-29EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8374S-29EVM — DRV8374 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8374S-29EVM — DRV8374 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
認証

DRV8374S-29EVM-DOC-CERT — DRV8374S-29EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DRV8374S-29EVM — DRV8374 評価基板

DRV8374S-29EVM-DOC-CERT — DRV8374S-29EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/08/29
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8374S-29EVM — DRV8374 評価基板

リリース情報

DRV8374S-29EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8374 および DRV8378 評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/10/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ