DRV8378
- 三相 BLDC モーター ドライバ
- 動作電圧:4.5V~65V (絶対最大定格 70V)
- 高い出力電流能力:ピーク 16A
- 低い MOSFET オンステート抵抗
- TA = 25℃で 58mΩ の RDS(ON) (HS + LS)
- 先進の MOSFET スイッチング手法により、1.1V/ns @24V のスルーレートでスイッチング損失を低減、逆回復損失は無視できる程度
- 100ns 未満の非常に短いデッド タイムと 100ns 未満の伝搬遅延により、モーター ドライブの電流歪みを最小化し、可聴ノイズの低減と制御精度の向上を実現
- 低消費電力スリープ モード
- 3.6µA (VVM = 48V、TA = 25°C)
- 複数の制御インターフェイス オプション
- 6x PWM 制御インターフェイス
- 3x PWM 制御インターフェイス
- 外付け電流センス抵抗不要、TA = 25°C で ±3% 精度の電流検出機能を内蔵
- 100% デューティ サイクルのチャージ ポンプを内蔵
- アクティブ消磁と自動同期整流により電力損失を低減
- 6 x 4mm、5 x 7mm の超小型パッケージ オプション
- 内部プリドライバと外部負荷用の 5V (5%)、30mA LDO レギュレータ (GVDD) を内蔵
- 柔軟なデバイス構成オプション
- DRV8378S:デバイスの構成とフォルト ステータスのための 5MHz、16 ビット SPI、内部 GVDD レギュレータ付き
- DRV8378G:デバイスの構成とフォルト ステータスのための 5MHz、16 ビット SPI、プリドライバ用外部 5V
- DRV8378H:ハードウェア ピンを使った構成、内部 GVDD レギュレータ付き
- 1.8V、3.3V、5V のロジック入力をサポート
- 保護機能内蔵
- 電源低電圧誤動作防止 (UVLO)
- チャージ ポンプ低電圧 (CPUV)
- 過電流保護 (OCP)
- 熱警告およびシャットダウン (OTW/OTSD)
- フォルト状況表示ピン (nFAULT)
DRV8378 は、ブラシレス DC モーターを駆動するためのシングルチップ FET 内蔵電力段を提供します。DRV8378 は、大電力駆動能力を実現するため、70V の絶対最大定格と 58mΩ (ハイサイドとローサイドの合計) という非常に小さい RDS(ON) を持つ 3 つの 1/2H ブリッジを内蔵しています。内蔵の電流検出機能を使って電流を測定するので、外付けの検出抵抗は不要です。内蔵の LDO が本デバイスに必要な電圧レールを生成します。これは外部回路への電力供給にも使用されます。各出力ドライバ チャネルは、ハーフ ブリッジ型の N チャネル パワー MOSFET で構成されています。
DRV8378 には 6x または 3x の PWM 制御方式が実装されており、センサ付きまたはセンサレスのフィールド オリエンテッド制御 (FOC)、正弦波制御、または外付けマイコンを使用した台形制御を実現できます。DRV8378 は、最大 200kHz の PWM 周波数で駆動できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DRV8378、3 相 FET 内蔵モーター ドライバ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/08/26 | |
| アプリケーション概要 | ヒューマノイド ロボットのモーター制御 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/06/05 | ||
| アプリケーション・ノート | DRV8376 によるローサイド電流センシングの最適化:ゲイン誤差と 温度ドリフトの低減 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/10/16 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
DRV8374S-29EVM — DRV8374 評価基板
DRV8374 および DRV8378 の評価基板 (EVM) は、3 相モーター ドライバ アプリケーション向けの統合ドライバ IC 評価基板です。4.5V 〜 35V (DRV8374) および 4.5V 〜 65V (DRV8378) で動作するブラシレス DC モーターを駆動する設計において、シングル チップによる電力段構成を提供します。
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード
DRV8376EVM — DRV8376 評価基板
DRV8376EVM は、3 相モーター ドライバ アプリケーション向けの統合型ドライバ IC の評価基板であり、4.5V ~ 65V のブラシレス DC モーターを駆動するためのシングルチップ電力段設計を実現します。DRV8376 のハードウェアに加えて、TMS320F280049C マイコンをベースとするボードには、3 相ブラシレス DC モーターを動作させるために必要な信号を DRV8376 宛に送信するリファレンス ソフトウェアが付属しています。GUI Composer ソフトウェアを使用すると、開発ユーザーは設定をプログラムし (...)
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
計算ツール
BLDC-MOSFET-THERMAL-CALC — BLDC integrated MOSFET driver thermal calculator tool
Calculates the thermals of a BLDC integrated MOSFET driver based on user input system parameters
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN-FCRLF (VER) | 23 | Ultra Librarian |