DRV8844AEVM

DRV8844AEVM

ご注文はこちら

概要

DRV8844A 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8844A モーター ドライバを容易に評価できます。この評価基板はプログラム済みであり、すぐに動作するように構成済みなので、モーターをすぐに動作させることができます。この評価基板は、最大 4 個のソレノイド、2 個のブラシ付き DC モーター、その他の負荷を駆動できるクワッド 1/2 H ブリッジ DC モーター ドライバを提示します。また、DRV8844A は各ハーフブリッジへのセンス抵抗接続に対応しており、モーター制御などの用途においてシステム レベルでの電流検出を可能にします。

特長
  • デジタル電圧電源供給に適したオンボード 3.3V 降圧コンバータ
  • メイン信号ヘッダには取り外し可能なシャントが付属しており、マイコンからモーター ドライバの IC 宛に送信しようとするメイン信号を接続解除することが可能
  • 方向と減衰モードを選択するためのオンボード スイッチ
  • モーター回転数を制御するオンボード ポテンショメータ
  • フローティング入力バッファにより、デュアル(バイポーラ)電源(最大±32.5V)が可能
  • 電力センス抵抗接続用の独立した電源接地
ソレノイド ドライバ
DRV8844 — バイポーラ (±30V) 電源と独立型ハーフ ブリッジ制御機能を搭載する 60V、2.5A、クワッド ハーフ ブリッジ モーター ドライバ  DRV8844A — 65V、2.5A、デュアル H ブリッジ モーター ドライバ、バイポーラ 電源と独立型 1/2 ブリッジ制御、PGND

 

汎用マイコン
MSPM0G1107 — 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプ搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8844AEVM — DRV8844A 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8844AEVM — DRV8844A 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8844AEVM User's Guide PDF | HTML 2025/02/19
証明書 DRV8844AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/08/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ