DRV8844A

アクティブ

製品詳細

Control interface Hardware (GPIO) Control mode Independent 1/2-Bridge, PWM Sleep current (mA) 0.5 Vs (max) (V) 70 Vs (min) (V) 8 Vs ABS (max) (V) 70 Peak output current (A) 2.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Topology Push-Pull
Control interface Hardware (GPIO) Control mode Independent 1/2-Bridge, PWM Sleep current (mA) 0.5 Vs (max) (V) 70 Vs (min) (V) 8 Vs ABS (max) (V) 70 Peak output current (A) 2.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Topology Push-Pull
HVSSOP (DGQ) 28 34.79 mm² (7.1 mm × 4.9 mm)
  • 4 チャネルのハーフブリッジ ドライバ
    • 各ハーフブリッジの独立制御
    • ローサイドスイッチまたはハイサイドスイッチとして使用可能
    • 出力を並列に接続できます
  • ロー MOSFET の RDS(ON)FETあたり 210mΩ
    • 最大駆動電流:2.5A (24V、25℃)
  • ±32.5V までの両極性電源をサポート
  • 8V ~ 65V の動作電源電圧範囲
  • オプションの電流検出抵抗接続用に独立した電源グランドをサポート
  • さまざまな種類の負荷を駆動可能
    • 4 つのソレノイド、バルブ、またはリレー
    • 2 つのブラシ付き DC モータ
    • 1 つのステッパ モータ
    • 1 つまたは 2 つの熱電冷却器 (TEC)
    • 3 相ブラシレス DC モーター (BLDC) を 1 台駆動可能
  • 3.3V、10mA LDO レギュレータ内蔵
  • 業界標準の IN/EN デジタル制御インターフェース
  • 保護機能
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 過電流保護 (OCP)
    • サーマル シャットダウン (TSD)
    • フォルト条件出力 (nFAULT)
  • 4 チャネルのハーフブリッジ ドライバ
    • 各ハーフブリッジの独立制御
    • ローサイドスイッチまたはハイサイドスイッチとして使用可能
    • 出力を並列に接続できます
  • ロー MOSFET の RDS(ON)FETあたり 210mΩ
    • 最大駆動電流:2.5A (24V、25℃)
  • ±32.5V までの両極性電源をサポート
  • 8V ~ 65V の動作電源電圧範囲
  • オプションの電流検出抵抗接続用に独立した電源グランドをサポート
  • さまざまな種類の負荷を駆動可能
    • 4 つのソレノイド、バルブ、またはリレー
    • 2 つのブラシ付き DC モータ
    • 1 つのステッパ モータ
    • 1 つまたは 2 つの熱電冷却器 (TEC)
    • 3 相ブラシレス DC モーター (BLDC) を 1 台駆動可能
  • 3.3V、10mA LDO レギュレータ内蔵
  • 業界標準の IN/EN デジタル制御インターフェース
  • 保護機能
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 過電流保護 (OCP)
    • サーマル シャットダウン (TSD)
    • フォルト条件出力 (nFAULT)

DRV8844A は、幅広いアプリケーションに対応する、4 チャネル個別制御のハーフブリッジドライバです。本デバイスは、適切な PCB 放熱が施されている場合、24V・25℃において最大 2.5A のピーク出力電流または 1.75A の RMS 出力電流をサポートします。本デバイスの出力段は、N チャネルパワー MOSFET により構成され、4 つの独立したハーフブリッジとして動作します。これにより、本デバイスは 2 つの DC モータ、1 つのステッピングモータ、4 つのソレノイド、その他の負荷の駆動に使用可能です。各出力は、LS スイッチ(ローサイドスイッチ)、HS スイッチ(ハイサイドスイッチ)、もしくはプッシュプル出力ドライバとして構成可能です。

各 1/2 H ブリッジを個別に制御できるよう、専用の入力が提供されています。正負の分割電源での動作を可能にするため、ロジック入力および nFAULT 出力は、独立したフローティンググラウンドピンを基準としています。また、DRV8844A は各ハーフブリッジへのセンス抵抗接続に対応しており、モータ制御などの用途においてシステムレベルでの電流検出を可能にします。

本デバイスには、過電流保護、短絡保護、低電圧ロックアウト、過温保護のための内部シャットダウン機能が搭載されています。

DRV8844A は、幅広いアプリケーションに対応する、4 チャネル個別制御のハーフブリッジドライバです。本デバイスは、適切な PCB 放熱が施されている場合、24V・25℃において最大 2.5A のピーク出力電流または 1.75A の RMS 出力電流をサポートします。本デバイスの出力段は、N チャネルパワー MOSFET により構成され、4 つの独立したハーフブリッジとして動作します。これにより、本デバイスは 2 つの DC モータ、1 つのステッピングモータ、4 つのソレノイド、その他の負荷の駆動に使用可能です。各出力は、LS スイッチ(ローサイドスイッチ)、HS スイッチ(ハイサイドスイッチ)、もしくはプッシュプル出力ドライバとして構成可能です。

各 1/2 H ブリッジを個別に制御できるよう、専用の入力が提供されています。正負の分割電源での動作を可能にするため、ロジック入力および nFAULT 出力は、独立したフローティンググラウンドピンを基準としています。また、DRV8844A は各ハーフブリッジへのセンス抵抗接続に対応しており、モータ制御などの用途においてシステムレベルでの電流検出を可能にします。

本デバイスには、過電流保護、短絡保護、低電圧ロックアウト、過温保護のための内部シャットダウン機能が搭載されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8844A クワッドハーフブリッジドライバ、独立グランド付き データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/08/29

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8844AEVM — DRV8844A 評価基板

DRV8844A 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8844A モーター ドライバを容易に評価できます。この評価基板はプログラム済みであり、すぐに動作するように構成済みなので、モーターをすぐに動作させることができます。この評価基板は、最大 4 個のソレノイド、2 個のブラシ付き DC モーター、その他の負荷を駆動できるクワッド 1/2 H ブリッジ DC モーター ドライバを提示します。また、DRV8844A は各ハーフブリッジへのセンス抵抗接続に対応しており、モーター制御などの用途においてシステム レベルでの電流検出を可能にします。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGQ) 28 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ