DRV8873SEVM

DRV8873SEVM

ご注文はこちら

概要

DRV8873 は産業/車載アプリケーション向けの統合型ドライバです。10A のピーク電流能力と 4.5 ~ 38V の電圧範囲を提供し、広範なアプリケーションに対応します。

PH/EN または PWM インターフェイスによりコントローラ回路に容易にインターフェイスするとともに、独立したハーフ ブリッジ制御機能により 2 個のソレノイド負荷を駆動します。電流ミラーがハイサイド FET に流れる電流の近似値を示すことから、センス抵抗が不要です。

低消費電力スリープ モードにより内部回路の大部分をシャットダウンし、静止電流を大幅に低減します。

低電圧ロックアウト、チャージ ポンプ故障、過電流保護、短絡保護や、nFAULT ピンと SPI レジスタが示す故障条件による過熱などの保護機能を内蔵しています。

特長
  • 電流センス機能内蔵
  • マルチレベル電流レギュレーション
  • 開放負荷検出
  • 4.5V の最小動作電源電圧
  • チャージ ポンプ アーキテクチャ

  • Micro-USB ケーブル

ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8873 — 電流センシング/電流センス フィードバック搭載、40V、10A ハーフブリッジ モーター ドライバ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LM9036 — 50mA、40V、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8873SEVM — ハードウェア・インターフェイスと統合型電流センシング機能搭載、10A H ブリッジ・モーター・ドライバの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8873SEVM — ハードウェア・インターフェイスと統合型電流センシング機能搭載、10A H ブリッジ・モーター・ドライバの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

SLVC743 — DRV8873x-Q1EVM Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DRV8873H-Q1EVM — 車載対応、ハードウェア インターフェイスと統合型電流センシング機能搭載、10A H ブリッジ モーター ドライバの EVM (評価基板) DRV8873HEVM — ハードウェア インターフェイスと統合型電流検出機能搭載、10A H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8873S-Q1EVM — 車載対応、SPI インターフェイスと統合型電流センシング機能搭載、10A H ブリッジ モーター ドライバの EVM (評価基板) DRV8873SEVM — SPI インターフェイスと統合型電流検出機能搭載、10A H ブリッジ モーター ドライバの評価基板

SLVC743 — DRV8873x-Q1EVM Firmware

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2018/08/27
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8873H-Q1EVM — 車載対応、ハードウェア インターフェイスと統合型電流センシング機能搭載、10A H ブリッジ モーター ドライバの EVM (評価基板) DRV8873HEVM — ハードウェア インターフェイスと統合型電流検出機能搭載、10A H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8873S-Q1EVM — 車載対応、SPI インターフェイスと統合型電流センシング機能搭載、10A H ブリッジ モーター ドライバの EVM (評価基板) DRV8873SEVM — SPI インターフェイスと統合型電流検出機能搭載、10A H ブリッジ モーター ドライバの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc743 or www.ti.com/lit/xx/slvc743/slvc743.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC743. Please update any bookmarks accordingly.
ファームウェア

SLVC744 — DRV8873x-Q1EVM GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DRV8873H-Q1EVM — 車載対応、ハードウェア インターフェイスと統合型電流センシング機能搭載、10A H ブリッジ モーター ドライバの EVM (評価基板) DRV8873HEVM — ハードウェア インターフェイスと統合型電流検出機能搭載、10A H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8873S-Q1EVM — 車載対応、SPI インターフェイスと統合型電流センシング機能搭載、10A H ブリッジ モーター ドライバの EVM (評価基板) DRV8873SEVM — SPI インターフェイスと統合型電流検出機能搭載、10A H ブリッジ モーター ドライバの評価基板

SLVC744 — DRV8873x-Q1EVM GUI

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2018/08/27
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8873H-Q1EVM — 車載対応、ハードウェア インターフェイスと統合型電流センシング機能搭載、10A H ブリッジ モーター ドライバの EVM (評価基板) DRV8873HEVM — ハードウェア インターフェイスと統合型電流検出機能搭載、10A H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8873S-Q1EVM — 車載対応、SPI インターフェイスと統合型電流センシング機能搭載、10A H ブリッジ モーター ドライバの EVM (評価基板) DRV8873SEVM — SPI インターフェイスと統合型電流検出機能搭載、10A H ブリッジ モーター ドライバの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc744 or www.ti.com/lit/xx/slvc744/slvc744.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC744. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 DRV8873SEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023/07/11
ユーザー・ガイド DRV8873x-Q1EVM GUI User's Guide (Rev. B) 2018/12/10
ユーザー・ガイド DRV8873x-Q1EVM User’s Guide (Rev. B) 2018/12/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ