DS80EP100-EVK
10Gbps 省電力イコライザ評価ボード、12.5Gbps 省電力イコライザ評価ボード
DS80EP100-EVK
概要
Nationals Power-saver equalizer compensates for transmission medium losses and minimizes medium-induced deterministic jitter. Performance is guaranteed over the full range of 5 to 12.5 Gbps.
特長
- 5 to 12.5 Gbps Operation
- No Power or Ground Required
- Equalization effective anywhere in data path
- Equalizes CML, LV-PECL, LVDS signals
- Symmetric I/O structures provide equal boost for bi-directional operation
- 7 dB Maximum Boost
- Code independent, 8b/10b or Scrambled
- Supports both bi-level and multi-level signaling
- Extends reach over cables and FR4
- Compatible to PCI-Express Gen1 and Gen2
- Compatible to XAUI and double XAUI
- Will operate with existing active Equalizer
- Easy to handle 6 pin LLP
LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC
購入と開発の開始
評価ボード
DS80EP100-EVK — 10 Gbps Power-saver Equalizer Eval Board 12.5 Gbps Gbps Power-saver Equalizer Eval Board
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | DS80EP100-EVK EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
ユーザー・ガイド | DS80EP100-EVK / DS38EP100-EVK User Guide | 2012年 2月 20日 |