EISEXCEVM-104

EISEXCEVM-104

ご注文はこちら

概要

電気化学インピーダンス分光 (EIS) 励起器評価基板 (EVM) は、EISEXCEVM-104 または BMS104 とも呼ばれ、BQ79826QEVM-086 評価基板向けのアクセサリ取り付け評価基板として、TI の BQ79826Z-Q1 デバイスの EIS 機能を評価することができます。BQ79826Z-Q1 デバイスは、インシステム セル動作の診断や早期セル故障検出のための、電気化学インピーダンス分光法 (EIS) 測定エンジンを搭載しています。このデバイスは、主に車載用バッテリ パック、産業および商業用エネルギー ストレージ システム (ESS)、セル監視アプリケーションで使用され、機能安全対応システム用の高度な診断機能を備えています。これらの EVM を組み合わせることで、セル ケミストリーに関係なく、小型から大規模までのバッテリ セルまたはセル パックで完全な EIS 評価およびテストを行うことができます。

特長
  • 26 バッテリ セル サポート
  • 構成可能な電流設定
  • 大電力の電流制限抵抗
  • 50MΩ の電流検出抵抗
バッテリ モニタとバランサ
BQ79826Z-Q1 — 電気化学インピーダンス分光法エンジンを搭載した、車載用 26 直列セル対応バッテリ モニタ兼バランサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項

ユーザー ガイドなどの情報を用意しています。リクエストする

購入と開発の開始

評価ボード

EISEXCEVM-104 — 電気化学インピーダンス分光励起器の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

EISEXCEVM-104 — 電気化学インピーダンス分光励起器の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 EISEXCEVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2025/07/11

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
BQ79826Q1EVM-086 — BQ79826Z-Q1 評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ