ESD122DMY-EVM

ESD122DMY USB Type-C インターフェイスの評価基板

ESD122DMY-EVM

ご注文はこちら

概要

テキサス・インスツルメンツの ESD122DMY 評価基板は ESD122 デバイスの動作と性能の評価に役立ちます。ESD122は、USB Type-CおよびHDMI 2.0の回路保護用の双方向TVS ESD保護ダイオード アレイです。このデバイスは、IEC 61000-4-2 国際規格で規定された最大レベルの接触 ESD (12kV 接触放電、15kV 気中放電) を放散する能力があります。また、この評価基板には、Type-C ポートの D+/- ライン用の 4 チャネル ESD 保護ダイオードである TPD4E02B04 と、Type-C コネクタの CC ライン用のシングル チャネル ESD 保護ダイオードである TPD1E05U06 も搭載されています。

特長
  • IEC61000-4-2 準拠試験 (SS ライン、SBU ライン、D+/- ライン、CC ライン)
  • USB Type-C パススルー機能
  • IEC61000-4-4 EFT 準拠テスト
  • IEC61000-4-5 サージ準拠テスト

  • ESD122DMY-EVM

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ESD122DMY-EVM — ESD122DMY USB Type-C インターフェイスの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ESD122DMY-EVM ESD122DMY USB Type-C インターフェイスの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ESD122 Evaluation Module (Rev. A) 2017/06/19
証明書 ESD122DMY-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ