HSEC180ADAPEVM-AM2

HSEC180ADAPEVM-AM2

ご注文はこちら

概要

この評価基板は、TI の AM261xシステム オン モジュール (SOM) プラットフォーム向けの 180 ピン高速エッジ カード (HSEC) アダプタであり、SOM ベースのプラットフォームで Sitara™/C2000™ HSEC ベースの評価基板との下位互換性を確保できます。HSEC180ADAPEVM-AM2 は、TMDSHSECDOCK-AM263 および TMDSHSECDOCK などの従来型の Sitara/C2000 HSEC ドッキング ステーションで使用できるように、SOM ボードの 180 本のピンを HSEC ピンに接続します。

特長
  • 標準 180 ピン HSEC インターフェイス
  • 2 個の DP83869 10/100/1000 Mbps イーサネット PHY、2 個の RJ-45 イーサネット ジャックと 1 個のイーサネット アドオン ボード搭載
  • DP83826-EVM-AM2 産業用イーサネット アドオン ボードと互換性のあるコネクタ
  • Micro-AB ポート付きの USB 2.0 インターフェイス
  • 高速シリアル インターフェース (FSI) ヘッダ
  • 専用アナログ HSEC ピン用の ADC フィルタリングと ESD 保護
  • TMDSHSECDOCK-AM263 と組み合わせて使用する場合、MCAN と LIN の各トランシーバ コネクティビティ

付属:

  • HSEC180ADAPEVM-AM2 PCB

付属しない:

  • AM261-SOM-EVM
  • TMDSHSECDOCK-AM263
  • TMDSHSECDOCK
  • XDS110ISO-EVM

AND ゲート
SN74AHC1G09 — オープン ドレイン出力、1 チャネル、2 入力、2V ~ 5.5V、高速 (9ns)、AND ゲート

 

DC/DC コンバータ
TPS62097 — スイッチング周波数選択可能、HotRod パッケージ封止、2A 降圧コンバータ

 

ESD 保護ダイオード
TPD4E001 — USB 2.0 向け、1nA の最大リーケージ、VCC ピン の保護に対応、クワッド、1.5pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード TPD4E02B04 — USB 3.0、HDMI 2.0 と高速シグナル向け、クワッド、0.25pF、±3.6V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

 

イーサネット PHY
DP83869HM — 拡張温度範囲、銅線とファイバのインターフェイス搭載、高耐性、ギガビット イーサネット PHY トランシーバ

 

プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
TMUX154E — 電源オフ保護機能付き、7.5pF オン状態静電容量、3.3V、2:1 (SPDT)、2 チャネル アナログ スイッチ TS3DDR3812 — DDR3 アプリケーション向け、3.3V、2:1 (SPDT)、12 チャネル スイッチ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TLV755P — イネーブル搭載、500mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

ロード スイッチ
TPS2051B — アクティブ ハイ、0.5A 負荷、2.7 ~ 5.5V、70mΩ USB パワー スイッチ TPS22918 — 調整可能な立ち上がり時間と、調整可能な出力放電機能搭載、5.5V、2A、52mΩ のロード スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項

HSEC180ADAPEVM-AM2 はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

HSEC180ADAPEVM-AM2 — AM261x システム オン モジュール (SOM) 評価基板、HSEC180 アダプタ ボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

HSEC180ADAPEVM-AM2 — AM261x システム オン モジュール (SOM) 評価基板、HSEC180 アダプタ ボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) HSEC180ADAPEVM-AM2 User's Guide PDF | HTML 2024/10/10
証明書 HSEC180ADAPEVM-AM2 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/01/10

関連する設計リソース

ハードウェア開発

ドーター・カード
TMDSHSECDOCK — HSEC180 controlCARD ベースボード ドッキング ステーション
評価ボード
AM261-SOM-EVM — AM261x 制御システム オン モジュール (SOM) の評価基板 DP83826-EVM-AM2 — AM2x 産業用イーサネット PHY アドオン ボードの評価基板 TMDSHSECDOCK-AM263 — AM263x-CC HSEC ドッキング / ブレークアウト ボード、GPMC、JTAG/TRACE、MCAN、LIN 信号用。 XDS110ISO-EVM — C2000 と Sitara™ の各 controlSOM 向け、XDS110 絶縁型プラグインの評価基板

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
MCU-PLUS-SDK-AM261X — AM261x Sitara マイコン向けソフトウェア開発キット (SDK)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ