HSS-HCS-BLANKRBLEVM

HSS-HCS-BLANKRBLEVM

ご注文はこちら

概要

The HSS-HCMOTHERBRDEVM and corresponding daughtercards (such as the HSS-2HCS08EVM) are used to showcase and evaluate all features of the Texas Instruments' smart eFuse high-side switch portfolio.

特長
  • Daughtercard socket: modular daughtercard design allowing to use any TI smart fuse high-side switch using the same motherboard EVM
  • TM4C123GH6 32-bit Arm Cortex-M4F based MCU: used as a USB to SPI host from the host PC to the attach high-side switch daughtercard
    • 9-pin Cortex-M JTAG port allows for users to program/debug own firmware to the TM4C123
  • TPSM5601R5 automotive 4.2V to 60V, 1.5A, power module buck converter: uses the supply voltage to derive selectable 3.3V/5V power rail to supply VDD of high-side switch
    • Can be disabled using the jumper setting if using an external VDD source
  • Test points: fully accessible test-points/headers allowing complete access to SPI lines, fault signals, power rails
スマート eFuse ハイサイド スイッチ
TPS481HS04-Q1 — 車載、I2T 配線保護機能と低静止電流 (IQ) モードと SPI 搭載、48V、4mΩ、スマート ハイサイド スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

HS-HCS-BLANKRBLEVM — スマート ヒューズ スイッチ向け未実装ドーター カード (RBL パッケージ)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

HS-HCS-BLANKRBLEVM — スマート ヒューズ スイッチ向け未実装ドーター カード (RBL パッケージ)

close
バージョン: null
リリース日:
認証

HS-HCS-BLANKRBLEVM-DOC-CERT — HS-HCS-BLANKRBLEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
HSS-HCS-BLANKRBLEVM — スマート ヒューズ スイッチ向け未実装ドーター カード (RBL パッケージ)

HS-HCS-BLANKRBLEVM-DOC-CERT — HS-HCS-BLANKRBLEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
バージョン: V1
リリース日: 2026/09/15
ハードウェア開発
評価ボード
HSS-HCS-BLANKRBLEVM — スマート ヒューズ スイッチ向け未実装ドーター カード (RBL パッケージ)

資料

HS-HCS-BLANKRBLEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

リリース情報

HS-HCS-BLANKRBLEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Smart Fuse Evaluation Module (Rev. D) PDF | HTML 2026/10/23

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
HSS-HCMOTHERBRDEVM — スマート ヒューズ マザーボード

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ