INA951EVM

概要

INA951EVM 評価基板 (EVM) は、最大 80V の同相電圧および 10A (オンボード シャント) の電流測定入力に対応する小型モジュールです。

各ボードには、VS、GND、OUT のテスト ポイント、In+ と In- のターミナル ブロックが用意されています。パッドとターミナル コネクタを使用すると、入力フィルタと出力フィルタ、およびオンボードの 2512 サイズのシャント抵抗をすぐに実装できます。

特長
  • INA951-SEP 電流センサの電気的評価
  • 複数のテスト ポイントを使用したデバイス ピンへのアクセスが容易
  • 入力ピンと出力ピンでオプションのフィルタリングを行うためのパッドとソケット
  • シャント抵抗 (2512) をはんだ付けし、最大 10A の電流を安全に測定する手段など、複数の入力信号オプションが利用可能
アナログ電流センス アンプ
INA951-SEP — 耐放射線、-4V ~ 80V、1.3MHz、電流センス アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

INA951EVM — INA951-SEP 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

INA951EVM — INA951-SEP 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
認証

INA951EVM-DOC-CERT — INA951EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
INA951EVM — INA951-SEP 評価基板

INA951EVM-DOC-CERT — INA951EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
バージョン: 1.0.0
リリース日: 2026/09/02
ハードウェア開発
評価ボード
INA951EVM — INA951-SEP 評価基板

資料

INA951EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

リリース情報

INA951EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) INA951-SEP 評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/10/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ