INA951-SEP
- VID v62/26605
- 放射線 - トータル ドーズ効果 (TID):
- 30krad(Si) までの TID 性能保証
- すべてのウェハー ロットについて、30krad(Si) までの放射線ロット受け入れテスト (RLAT)
- 放射線 - シングル イベント効果 (SEE):
- 125℃ において 43MeV-cm2 /mg のシングル イベント ラッチアップ (SEL) 耐性
- シングル イベント過渡 (SET) 特性:LET = 47.5MeV-cm2 /mg (最大値)
- 防衛、航空宇宙、および医療アプリケーションをサポート
- 動作温度範囲:-55℃~+125℃
- 管理されたベースライン
- Au ボンド ワイヤと NiPdAu リード仕上げ
- ASTM E595 に準拠した気体排出試験実施済み
- 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
- 長期にわたる製品ライフ サイクル
- 製品のトレーサビリティ
- 広いコモン モード電圧範囲:
- 動作電圧:-4V ~ +80V
- 残存電圧:-20V ~ +85V
- 非常に優れた CMRR:
- 160dB の DC-CMRR
- 50kHz で 85dB の AC-CMRR
- 精度:
- ゲイン:
- ゲイン誤差:±0.15% (最大値)
- ゲイン ドリフト:±10ppm/ ℃ (最大値)
- オフセット:
- オフセット電圧:±30µV (標準値)
- オフセット ドリフト:±0.05µV/ ℃ (標準値)
- ゲイン:
- 利用可能なゲイン:
- INA951-SEPA1、:20 V/V
- 広い帯域幅:1.3MHz
- スルーレート:2.5V/µs
- 静止電流:1.5mA
INA951-SEP は、–4V~80V の広い同相電圧範囲にわたってシャント抵抗両端の電圧降下を測定できる電流センス アンプです。負の同相電圧に対応しているおかげで、グランドを下回る電位でも動作できるため、ハーフブリッジ アプリケーションの循環電流を高精度で測定できます。低いオフセット電圧、小さなゲイン誤差、高い DC CMRR を兼ね備えているため、高精度の電流測定が可能です。INA951-SEP は、DC 電流測定だけではなく、1.3MHz の高帯域幅と 85dB の AC CMRR (50kHz 時) により、高速アプリケーション (例:1.3MHz の高帯域幅と 85dB AC CMRR (50kHz 時) を備えた高速過電流保護を実現します。
INA951-SEP 2.7V ~ 10V 単電源で動作し、消費電流は 1.5mA です。INA951-SEP では 20V/V のゲイン オプションを利用できます。
INA951-SEP は、-55℃~+125℃の動作温度範囲が規定されており、省スペースの SOT-23 パッケージで供給されます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | INA951-SEP –4V ~ 80V、1.3MHz、電流センス アンプ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/07/15 | |
| * | 放射線と信頼性レポート | INA951-SEP Total Ionizing Dose (TID) Report (Rev. B) | 2026/09/09 | |||
| * | 放射線と信頼性レポート | INA951-SEP Single-Event Effects (SEE) Radiation Test Report (Rev. A) | PDF | HTML | 2026/08/18 | ||
| * | 放射線と信頼性レポート | INA951-SEP Production Flow and Reliability Report | PDF | HTML | 2026/07/02 | ||
| アプリケーション・ノート | AFE11612-SEP を使用した航空宇宙アプリケーションにおける GaN および LDMOS RF パワー アンプのバイアス供給 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/05/29 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
INA951EVM — INA951-SEP 評価基板
INA951EVM 評価基板 (EVM) は、最大 80V の同相電圧および 10A (オンボード シャント) の電流測定入力に対応する小型モジュールです。
各ボードには、VS、GND、OUT のテスト ポイント、In+ と In- のターミナル ブロックが用意されています。パッドとターミナル コネクタを使用すると、入力フィルタと出力フィルタ、およびオンボードの 2512 サイズのシャント抵抗をすぐに実装できます。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |