ISOW1050DWEEVM

ISOW1050DWEEVM

ご注文はこちら

概要

ISOW1050(V) デバイス ファミリは、ガルバニック絶縁型 CAN トランシーバであり、絶縁型 DC/DC コンバータを内蔵しています。これにより、スペースに制約のある絶縁設計において、外付けの絶縁電源が不要になります。この評価基板を使用すると、設計者は、デバイスの性能を評価し、絶縁システムの開発と分析を迅速に行うことができます。この評価基板は、16 ピン WB SOIC パッケージ (DWE-16) の ISOW1050 (V) ファミリの各デバイス バリアントの評価をサポートします。

特長
  • ISOW1050 (V) デバイス ファミリを包括的に評価するためのプラットフォーム。
  • デバイスを供給するために構成可能な電圧出力を供給するオンボード LDO。
  • VDD1 ピンと VDDL ピン用に 2 つの独立した構成可能な LDO。
  • 1 次側の入力チャネルへの動的データ入力に対応する、オンボード発振器オプション。
  • データ ラインと電源電圧のプローブ接続向けのテスト ポイント。
  • CAN バス用同相モード チョークのオプション。
電源内蔵のシグナル アイソレータ
ISOW1050 — 電源内蔵、5Mbps、絶縁型 CAN FD トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISOW1050DWEEVM — ISOW1050 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ISOW1050DWEEVM — ISOW1050 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
認証

ISOW1050DWEEVM-DOC-DERT — ISOW1050DWEEVM EU 適合宣言 (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ISOW1050DWEEVM — ISOW1050 評価基板

ISOW1050DWEEVM-DOC-DERT — ISOW1050DWEEVM EU 適合宣言 (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/02/27
ハードウェア開発
評価ボード
ISOW1050DWEEVM — ISOW1050 評価基板

資料

ISOW1050DWEEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

リリース情報

ISOW1050DWEEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ISOW1050 DC/DC コンバータ内蔵、絶縁型 CAN トランシーバの 評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ