IWAVE-3P-OSM-LF-AM62LX

IWAVE-3P-OSM-LF-AM62LX

ご注文はこちら

概要

iWave’s iG-RainboW-G69M OSM Size-SF System on Module integrates the TI AM62Lx SoC featuring dual 64-bit Arm® Cortex®-A53 cores running up to 1.25GHz. Built on the OSM v1.2 standard with a compact 30mm x 30mm LGA form factor, it supports 1GB LPDDR4 (expandable to 2GB), 8GB eMMC (expandable), and dual 1Gb RGMII interfaces. Ideal for embedded and industrial applications, it offers rich I/O including USB, UART, CAN, MIPI DSI, RGB, and more. Designed for reliable soldering and robust performance in industrial temperatures (-40°C to +85°C). Linux 6.12.13+ supported. REACH & RoHS3 compliant.

特長
  • AM62Lx with 64-Bit Dual Arm Cortex-A53
  • 1GB LPDDR4 expandable up to 2GB
  • 8GB eMMC Flash expandable
  • 2 x 1Gb RGMII
  • OSM v1.2 Size-SF LGA Solderable Module
  • Form Factor: 30mm x 30mm
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM62L — 低消費電力 Arm® Cortex®-A53 SoC、ディスプレイ搭載、IOT と HMI と汎用の各アプリケーション向け
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:iWave Global EMEA-FZ LLC

購入と開発の開始

評価ボード

iG69M-OSM62L-4L001G-E008G-IAA-ES — TI AM62Lx OSM System on Module

サポート対象の製品とハードウェア

iG69M-OSM62L-4L001G-E008G-IAA-ES — TI AM62Lx OSM System on Module

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

iG69M-OSM62L-4L002G-E016G-IAA-ES — TI AM62Lx OSM System on Module

サポート対象の製品とハードウェア

iG69M-OSM62L-4L002G-E016G-IAA-ES — TI AM62Lx OSM System on Module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください iWave Global EMEA-FZ LLC。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。