JESD-CONTROLLER
JESD204 D/A コンバータ (DAC) 用 TSW コントローラ
JESD-CONTROLLER
概要
JESD-CONTROLLER-GUI は、高速な JESD204 DAC の評価に使用できます。このソフトウェアは、TI の高速 DAC 評価基板と組み合わせた TSW14J58/59 パターンジェネレータカードを制御します。
特長
- JESD204 DAC の評価基板を評価できます
- TSW14J58EVM または TSW14J59EVM を使用して、DAC39RF12EVM と DAC39RF20EVM をサポートしています
- TSW14J58EVM と DAC3xJ8xEVM、DAC38RF8xEVM をサポートしています
ダウンロード
評価基板 (EVM) 向けの GUI
JESD-CONTROLLER-GUI — DAC JESD Controller
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
JESD-CONTROLLER-GUI — DAC JESD Controller
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Supports DAC39RF12EVM and DAC39RF20EVM with both TSW14J58 and TSW14J59 Capture cards. Also supports DAC3XJ8X and DAC38RFXX families with TSW14J58 Capture Card.
最新情報
- Removed the version from the .exe name.
- Removed version tracking of the servers as they do not get upgraded at the same pace as the JESD Controller.
- Fixed an issue where icons would not properly load for the JESD Controller or the server on Windows 11 PCs.