LM25139-Q1EVM-20A
LM25139-Q1 評価基板 (20A 出力)
LM25139-Q1EVM-20A
概要
LM25139-Q1EVM-20A 評価基板 (EVM) は、同期整流を実施して小型フットプリントで高い変換効率を実現する、同期整流降圧 DC/DC レギュレータを提示します。EVMは5.5Vから36Vの広い入力電圧範囲で動作し、5Vの安定化出力を提供します。この評価基板は、適切な温度軽減を実現している場合、最大 20A の出力電流に対応できる設計を採用しています。
特長
- 広い入力電圧動作範囲:5.5V ~ 36V
- 精度 1% の固定 3.3V、5V または可変出力 (最低 0.8V まで)
- 440kHz のスイッチング周波数を、外部で 20% 増加または減少させることが可能です
- VIN = 12V 時に 94% の全負荷効率
- VIN = 12V のときの 12.8µA コントローラのスタンバイ電流
- ピーク電流モード制御アーキテクチャにより、ラインおよび負荷過渡応答が高速です
- スイッチング周波数に対して適応型のスロープ補償機能を内蔵
- 強制 PWM (FPWM) またはパルス周波数変調 (PFM) 動作
- 外部ループ補償
DC/DC コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
LM25139-Q1EVM-20A
LM25139-Q1EVM-20A
認証
LM25139-Q1EVM-20A-DOC-CERT — LM25139-Q1EVM-20A EU 適合宣言 (DoC)
サポート対象の製品とハードウェア
LM25139-Q1EVM-20A-DOC-CERT — LM25139-Q1EVM-20A EU 適合宣言 (DoC)
リリース情報
LM25139-Q1EVM-20A EU Declaration of Conformity (DoC)
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM25139-Q1 評価基板 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/09/18 |