LM2651-3.3EVAL

1.5A 高効率スイッチング・レギュレータ

LM2651-3.3EVAL

ご注文はこちら

概要

1.5A High Efficiency Switching Regulator

特長
  • Ultra high efficiency up to 97%.
  • High efficiency over a 1.5A to milliamperes load range
  • 4V to 14V input voltage range
  • 1.8V, 2.5V, 3.3V, or Adj output voltage
  • Internal MOSFET switch with low RDS(on) of 75mW
  • 300kHz fixed frequency internal oscillator
  • 7mA shutdown current
  • Patented current sensing for current mode control
  • Input undervoltage lockout
  • Adjustable soft-start
  • Current limit and thermal shutdown
  • 16-pin TSSOP package

     

     
DC/DC コンバータ
LM2651 1.5A 高効率スイッチング レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM2651-3.3EVAL/NOPB — 1.5A High Efficiency Switching Regulator

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM2651-3.3EVAL/NOPB 1.5A High Efficiency Switching Regulator

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM2651 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 2022/01/11
証明書 LM2651-3.3EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
証明書 LM2651-3.3EVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ