LM3410XMFLEDEV

LM3410 昇圧 評価ボード、50mA、5 直列 LED、SOT23 パッケージ

LM3410XMFLEDEV

購入

概要

The Evaluation Board included in this shipment converts 2.7V to 5.5V input, and illuminates four 50mA LEDs in series using the LM3410X 1.6MHz LED driver switching converter.

車載 LED ドライバ
LM3410-Q1 車載対応、内部補償機能搭載、525kHz/1.6MHz、定電流、昇圧および SEPIC LED ドライバ

 

照明 LED ドライバ
LM3410 内部補償機能搭載、525kHz/1.6MHz、定電流、昇圧および SEPIC LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM3410XMFLEDEV/NOPB — LM3410 Boost evaluation board, 50 mA, 5 Series LEDs with SOT23 Package

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1773 LM3410X LED Driver 5-Pin SOT-23 Demo Board (Rev. A) 2013年 5月 1日
証明書 LM3410XMFLEDEV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
証明書 LM3410XMFLEDEV/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ