LM3477EVAL

概要

The LM3477 is a current mode, high-side N channel FET controller. It is most commonly used in buck configurations. All the power conducting components of the circuit are external to the LM3477, so a large variety of inputs, outputs, and loads can be accommodated by the LM3477.

特長
  • 8-lead Mini-SO8 (MSOP-8) package
  • Internal push-pull driver with 1A peak current capability
  • Low current hysteric mode improves light load efficiency
  • Current limit and thermal shutdown
  • Frequency compensation optimized with a capacitor and resistor
  • Internal softstart
  • Current mode operation
  • Undervoltage lockout with hystersis
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM3477EVAL — スイッチング・レギュレータ用、高効率、ハイサイド N チャネル・コントローラ

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM3477EVAL — スイッチング・レギュレータ用、高効率、ハイサイド N チャネル・コントローラ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM3477 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. F) PDF | HTML 2022/02/01
証明書 LM3477EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ