LM3508TLEV

LM3508TL 評価ボード

LM3508TLEV

購入

概要

The LM3508 is a synchronous boost converter (no external Schottky diode required) that provides a constant current output. It is designed to drive up to 4 series white LEDs at 30mA from a single-cell Li-Ion battery. A single low power external resistor is used to set the maximum LED current. The LED current can be adjusted by applying a PWM signal of up to 100kHz to the DIM pin. Internal soft-start circuitry is designed to eliminate high in-rush current at start-up. For maximum safety, the device features an advanced short-circuit protection when the output is shorted to ground. Additionally, over-voltage protection and an 850 kHz switching frequency allow for the use of small, low-cost output capacitors with lower voltage ratings. During shutdown, the output is disconnected from the input preventing a leakage current path through the LEDs to ground.

The LM3508 is a synchronous step-up Dc/Dc converter deisgned for white LED applications. The evaluation board is set up to drive 4 standard VF white LEDs from a 2.7V to 5.5V input supply. The application note contains information about the evaluation board.

特長
  • Drives 4 Series White LEDs with up to 30mA
  • >80% Peak Efficiency
  • Up to 100kHz PWM Brightness Control
  • Accurate ±5% LED Current Regulation across V IN Range
  • Internal Synchronous PFET (No Schottky Diode Required)
  • True Shutdown Isolation
  • Output Short-Circuit Protection
  • 17.5V Over-Voltage Protection
  • Internal Soft-Start Eliminates Inrush Current
  • Wide Input Voltage Range: 2.7V to 5.5V
  • 850kHz Fixed Frequency Operation
  • Low Profile 9-Bump Micro-SMD Package (1.514mm x 1.514mm x 0.6mm)

Applications:

  • White LED Backlighting
  • Handheld Devices
  • Digital Cameras
  • Portable Applications
バックライト LED ドライバ
LM3508 同期整流、磁気定電流白色 LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM3508TLEV — LM3508TL Evaluation Board

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1593 LM3508 Evaluation Board 2007年 6月 4日
証明書 LM3508TLEV EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ