LM3691TL-1.8EV

LM3691TL-1.8EV

ご注文はこちら

概要

The LM3691 step-down DC-DC converter is optimized for powering ultra-low voltage circuits from a single Li-Ion cell or 3 cell NiMH/NiCd batteries. It provides up to 1A load current, over an input voltage range from 2.3V to 5.5V. There are several different fixed voltage output options available.

The LM3691 evaluation board is a working demonstration of a step down DC-DC converter. This application note contains information about the evaluation board. For further information on buck converter topology, device electrical characteristics, and component selection, please refer to the datasheet.

特長
  • VOUT = 0.75V to 1.8V
  • ± 1% DC output voltage precision
  • 2.3 ≤ VIN ≤ 5.5V
  • 4 MHz switching frequency
  • 64 µ A (typ.) quiescent current in ECO mode
  • 1A maximum load capability
  • Automatic ECO/PWM mode switching
  • Mode Pin to select ECO/Forced PWM mode
  • 1 µ H inductor, 4.7 µ F input capacitor (0603(1608) case size) and 4.7 µ F output capacitor (0603(1608) case size)
  • Current overload and thermal shutdown protections
  • Only three tiny surface-mount external components required (solution size less than 15 mm2)

Applications:

  • Mobile Phones
  • Hand-Held Radios
  • MP3 players
  • Portable Hard Disk Drives

 

DC/DC コンバータ
LM3691 — ポータブル アプリケーション向け、高精度、小型、1A、降圧 DC/DC コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM3691TL-1.8EV/NOPB — LM3691TL-1.8 Evaluation Board

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM3691TL-1.8EV/NOPB — LM3691TL-1.8 Evaluation Board

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1772 LM3691 Evaluation Board (Rev. B) 2013/04/30
証明書 LM3691TL-1.8EV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
証明書 LM3691TL-1.8EV/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ