LM50HVEVM

概要

LM50HV 評価基板 (EVM) は、単極双投 (SPDT) スイッチを採用しており、テスト ポイントを経由して電源を接続できます。LM50HVEVM は、MSP430F5528 マイコンと USB インターフェイスを採用しており、結果のデータ ロギングや、LM50HV アナログ出力とのインターフェイスが可能です。評価基板は、マイコン セクションとセンサ セクションという 2 つのセクションに分かれています。センサ セクションは、マイコン セクションから分離することができます。高温環境で LM50HV を動作させるには、評価基板のセンサ側をマイコン側に再接続する必要があります。この評価基板は単極双投スイッチを採用しており、デフォルトの 3.3V よりも高い VDD を使用するシステムで LM50HV を評価できます。

特長
  • 使いやすいクラウド ベースの GUI は Web 上で利用可能。またはダウンロードしてオフラインでの使用も可能
  • LM50HV アナログ温度センサ IC
  • 取り外し可能な LM50HV センサ ボード
  • 外部電源を接続するための SPDT スイッチ
  • マイコン内蔵 ADC を使用したデータ ロギング
アナログ温度センサ
LM50-Q1 — 車載対応、10mV/℃ のゲイン、±3°C アナログ出力温度センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM50HVEVM — LM50 high-voltage evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM50HVEVM — LM50 high-voltage evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM50HV 評価基板 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/11/10
証明書 LM50HVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/07/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ