LM5125AEVM-BST

LM5125AEVM-BST

ご注文はこちら

概要

LM5125AEVM-BST 評価基板は、入力電圧範囲の広い 2 相同期整流昇圧コントローラである LM5125A-Q1 の機能と性能を提示します。この評価基板 (EVM) は、構成しやすさを目的とした設計を採用しているため、同じ基板を使用して多様な条件を評価することができます。この評価基板はデフォルトで 24V/240W の出力を供給します。ATRK/DTRK ピンを介して出力電圧を動的に調整します。

特長
  • 2 相インターリーブ昇圧コンバータ
  • 1kW のピーク電力と 240W の平均電力
  • アナログ / PWM を基準とする、出力電圧トラッキング機能
  • バイパス モード
  • オプションのデュアルランダムスペクトラム拡散機能 (DRSS)
  • プログラマブル低電圧誤動作防止 (UVLO)、ソフトスタート、デッドタイム
  • 包括的な故障保護機能
    • ピーク電流制限
    • 平均電流制限
    • 過電圧保護
DC/DC コントローラ
LM51251A-Q1 — 車載、VOUT トラッキング機能および I2C 搭載、42V 入力電圧 (VIN)、2.2MHz、2 相昇圧コントローラ LM5125A-Q1 — VOUT トラッキング機能搭載、広い入力電圧範囲 (VIN)、2.2MHz、2 相昇圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5125AEVM-BST — LM5125AEVM-BST 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM5125AEVM-BST — LM5125AEVM-BST 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
計算ツール

LM5125-CALC — LM5125(A) quick start calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC コントローラ
LM5125-Q1 — VOUT トラッキング機能搭載、広い入力電圧範囲 (VIN)、2.2MHz、2 相昇圧コントローラ LM51251A-Q1 — 車載、VOUT トラッキング機能および I2C 搭載、42V 入力電圧 (VIN)、2.2MHz、2 相昇圧コントローラ LM5125A-Q1 — VOUT トラッキング機能搭載、広い入力電圧範囲 (VIN)、2.2MHz、2 相昇圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM5125AEVM-BST — LM5125AEVM-BST 評価基板 LM5125EVM-BST — LM5125 評価基板

LM5125-CALC — LM5125(A) quick start calculator

close
バージョン: 1.4
リリース日: 2026/07/29
製品
DC/DC コントローラ
LM5125-Q1 — VOUT トラッキング機能搭載、広い入力電圧範囲 (VIN)、2.2MHz、2 相昇圧コントローラ LM51251A-Q1 — 車載、VOUT トラッキング機能および I2C 搭載、42V 入力電圧 (VIN)、2.2MHz、2 相昇圧コントローラ LM5125A-Q1 — VOUT トラッキング機能搭載、広い入力電圧範囲 (VIN)、2.2MHz、2 相昇圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM5125AEVM-BST — LM5125AEVM-BST 評価基板 LM5125EVM-BST — LM5125 評価基板

リリース情報

LM5125(A) quick start calculator helps on design of the power stage, component selection and loop compensation.

最新情報

  • Version 1.4 Corrected Bode plot DCM/CCM boundary.
  • Version 1.3 Updated CFG0, CFG1, CFG2 resistance range.
  • Version 1.2 Supported LM5125A-Q1 and LM5125-Q1.
  • Version 1.1 Fixed tB calculation. Added ACB influence to the bode plot. Added Crossover Frequency and Phase Margin result to the bode plot. Corrected RUVB and RUVT calculation.
  • Version 1.0 Initial Release
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM5125A Evaluation Module PDF | HTML 2025/09/12
証明書 LM5125AEVM-BST EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/06/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ