LM57EVM

概要

The Texas Instruments LM57EVM evaluation module helps designers evaluate the operation and performance of the LM57 Resistor-Programmable Temperature Switch and Analog Temperature Sensor.

特長
  • 8 pin header brings all package pins out for ease of characterization and testing
  • The board is user-friendly, and has access to the temp sensor output pins
  • Allow to set 256 possible trip points by inserting two external axial resistors on the Rsense2A and Rsense2B socket
温度スイッチ
LM57 — 抵抗プログラマブル温度スイッチ搭載、±0.7℃ 温度センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM57EVM — LM57 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM57EVM — LM57 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM57EVM Evaluation Module (EVM) User's Guide 2013/09/11
証明書 LM57EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ