LMI800PSEVM

LMI800PSEVM

ご注文はこちら

概要

LMI800PS 評価基板 (EVM) には、LMI800PS ホット スワップ コントローラ用の評価回路およびリファレンス回路が実装されています。LMI800PS デバイスでは、高性能ホット スワップ コントローラと PMBus インターフェイスを組み合わせることで、800V バックプレーン電源バスまたは PSU に接続されたシステムの電気的動作状態を正確に測定、保護、制御します。

特長
  • 700V ~ 870V (代表値) で動作
  • PMBus を使用した、プログラマブルな 5A ~ 25A の過電流スレッショルド
  • 調整可能な出力電圧スルーレート制御機能
  • PMBus を使用した、調整可能な過渡電流ブランキング タイマ
  • オンボードの SiC コンボ JFET と絶縁型ゲート ドライブ回路を使用して、出力のホット短絡を適用するオプション
  • 入力 UVLO イベント時のオンボード出力放電回路
ホットスワップ コントローラ
LMI800 — PMBus™ 搭載、±400V/800V 絶縁型ホット スワップ コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
LMI800PSEVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

LMI800PSEVM — LMI800 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMI800PSEVM — LMI800 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
認証

LMI800PSEVM-DOC-CERT — LMI800PSEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
LMI800PSEVM — LMI800 評価基板

LMI800PSEVM-DOC-CERT — LMI800PSEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/10/08
ハードウェア開発
評価ボード
LMI800PSEVM — LMI800 評価基板

リリース情報

LMI800PSEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMI800PS Evaluation Module PDF | HTML 2026/10/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ