ホーム パワー マネージメント 電源保護スイッチとコントローラ ホットスワップ コントローラ

製品詳細

Vabsmax_cont (V) 1500 Vin (max) (V) 400, 800 Vin (min) (V) -400, 0 Features Adjustable OVLO, Adjustable current limit, Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Integrated EEPROM, Overvoltage protection, PMBus, Power good signal, Reinforced isolation, Short circuit protection, adjustable UVLO Overcurrent response Circuit breaker Fault response Auto-retry Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.065 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vabsmax_cont (V) 1500 Vin (max) (V) 400, 800 Vin (min) (V) -400, 0 Features Adjustable OVLO, Adjustable current limit, Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Integrated EEPROM, Overvoltage protection, PMBus, Power good signal, Reinforced isolation, Short circuit protection, adjustable UVLO Overcurrent response Circuit breaker Fault response Auto-retry Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.065 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
SSOP (DFP) 40 109.695 mm² (10.65 mm × 10.3 mm)
  • 絶縁型フローティング ホットスワップ コントローラ
    • ハイサイドおよびローサイド構成の 2 線式、3 線式のシステム アーキテクチャに対応

  • ホットスワップ コントローラのバイアス用の絶縁型電源を内蔵
  • 800V までの強化絶縁を備えた GND を基準信号
    • PGOOD、SMBA での故障アサート、PMBus テレメトリ
  • 堅牢な絶縁バリア:

    • 最大 DC 1,000V の動作電圧での長い寿命

    • 最大 5000VRMS の絶縁定格

    • 最高 10.4kV のサージ耐量

  • ハイサイドとローサイドのホットスワップ コントローラ間の連携用 SYNC ピン

  • 出力コンデンサの放電制御用の DISC ピン

  • 高速ターンオフを実現する強力なゲート プルダウン (1.2A)
  • 堅牢な短絡保護機能 (360ns)
  • FET の失敗検出
  • プログラム可能な UV、OV、tFAULT のスレッショルド
  • 外部 FET 温度センシング
  • 遠隔測定、制御、構成、デバッグ用の PMBus® インターフェイス
    • 構成用のオンチップ EEPROM 不揮発性メモリ
    • 高精度 VIN、VOUT、IIN、PIN、VAUX 監視、V (< ±1.5%)、I (< ±1%)、P (< ±2%)
    • 単一のコマンドでパワー サイクルを実行
    • 相対タイム スタンプおよび外付け EEPROM に保存するオプション付き複数イベントのブラックボックス フォルト記録
  • サンプリング レート 250kHz の 12 ビット ADC
  • -40℃ <= TJ <= 125℃ の通常動作
  • 絶縁型フローティング ホットスワップ コントローラ
    • ハイサイドおよびローサイド構成の 2 線式、3 線式のシステム アーキテクチャに対応

  • ホットスワップ コントローラのバイアス用の絶縁型電源を内蔵
  • 800V までの強化絶縁を備えた GND を基準信号
    • PGOOD、SMBA での故障アサート、PMBus テレメトリ
  • 堅牢な絶縁バリア:

    • 最大 DC 1,000V の動作電圧での長い寿命

    • 最大 5000VRMS の絶縁定格

    • 最高 10.4kV のサージ耐量

  • ハイサイドとローサイドのホットスワップ コントローラ間の連携用 SYNC ピン

  • 出力コンデンサの放電制御用の DISC ピン

  • 高速ターンオフを実現する強力なゲート プルダウン (1.2A)
  • 堅牢な短絡保護機能 (360ns)
  • FET の失敗検出
  • プログラム可能な UV、OV、tFAULT のスレッショルド
  • 外部 FET 温度センシング
  • 遠隔測定、制御、構成、デバッグ用の PMBus® インターフェイス
    • 構成用のオンチップ EEPROM 不揮発性メモリ
    • 高精度 VIN、VOUT、IIN、PIN、VAUX 監視、V (< ±1.5%)、I (< ±1%)、P (< ±2%)
    • 単一のコマンドでパワー サイクルを実行
    • 相対タイム スタンプおよび外付け EEPROM に保存するオプション付き複数イベントのブラックボックス フォルト記録
  • サンプリング レート 250kHz の 12 ビット ADC
  • -40℃ <= TJ <= 125℃ の通常動作

LMI800PS は、サーバーおよびデータセンター向けにハイサイドとローサイド構成を備えた 2 線式および 3 線式のシステム アーキテクチャに対応するように設計された、高電圧絶縁型のフローティング ホットスワップ コントローラです。このデバイスで必要なのは、ユーザー グランドを基準とする単一の電源入力のみであり、ホットスワップ コントローラのバイアス用に内蔵の絶縁型電源を使用します。すべてのユーザー インターフェイスは 800V まで強化絶縁されており、UL 安全規格への適合が確保されています。

LMI800PS には、ハイサイドとローサイドのホットスワップ コントローラ間の連携を行うための SYNC ピンが備わっており、ユーザーは、FET 定格を最適化することができます。DISC ピンには、システムのプラグ アウト時に出力負荷コンデンサを放電する制御機能があります。

プログラム可能な電力制限スレッショルドに加え、調整可能な故障時間 (tFAULT) により、最大消費電力をさらに制限し、すべての重大な事象下で確実に FET の SOA を保護します。

内蔵 PMBus™インターフェイスにより、システムのリモート監視、制御、お構成をリアルタイムで実現します。主要パラメータはテレメトリ用にリモートアクセスが可能であり、各種スレッショルドは PMBus 経由で構成することも、内部不揮発性メモリに保存することもできます。

LMI800PS は、サーバーおよびデータセンター向けにハイサイドとローサイド構成を備えた 2 線式および 3 線式のシステム アーキテクチャに対応するように設計された、高電圧絶縁型のフローティング ホットスワップ コントローラです。このデバイスで必要なのは、ユーザー グランドを基準とする単一の電源入力のみであり、ホットスワップ コントローラのバイアス用に内蔵の絶縁型電源を使用します。すべてのユーザー インターフェイスは 800V まで強化絶縁されており、UL 安全規格への適合が確保されています。

LMI800PS には、ハイサイドとローサイドのホットスワップ コントローラ間の連携を行うための SYNC ピンが備わっており、ユーザーは、FET 定格を最適化することができます。DISC ピンには、システムのプラグ アウト時に出力負荷コンデンサを放電する制御機能があります。

プログラム可能な電力制限スレッショルドに加え、調整可能な故障時間 (tFAULT) により、最大消費電力をさらに制限し、すべての重大な事象下で確実に FET の SOA を保護します。

内蔵 PMBus™インターフェイスにより、システムのリモート監視、制御、お構成をリアルタイムで実現します。主要パラメータはテレメトリ用にリモートアクセスが可能であり、各種スレッショルドは PMBus 経由で構成することも、内部不揮発性メモリに保存することもできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート PMBus™ インターフェイス付き LMI800PS 高電圧絶縁型ホットスワップ コン トローラ PDF | HTML PDF | HTML 2026/10/06
ホワイト・ペーパー 高電圧 DC 駆動 AI サーバー向けのホットスワップ ソリューション PDF | HTML PDF | HTML 2026/10/14

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMI800PSEVM — LMI800 評価基板

LMI800PS 評価基板 (EVM) には、LMI800PS ホット スワップ コントローラ用の評価回路およびリファレンス回路が実装されています。LMI800PS デバイスでは、高性能ホット スワップ コントローラと PMBus インターフェイスを組み合わせることで、800V バックプレーン電源バスまたは PSU に接続されたシステムの電気的動作状態を正確に測定、保護、制御します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SSOP (DFP) 40 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ