LMK1D1216EVM

LMK1D1216EVM

ご注文はこちら

概要

LMK1D1216 は、2 個の差動入力と 16 個の LVDS 出力を採用した、高性能で付加ジッタの小さい LVDS クロック バッファです。この評価基板 (EVM) は、LMK1D1216 の電気的性能を実証する設計を採用しています。ほかに、この評価基板 (EVM) を使用して、LMK1Dxxxx ファミリに属する他の 48 ピン デバイスを評価することもできます。LMK1D1216EVM は、最高の性能を達成できるように、複数の 50Ω SMA コネクタと、複数のインピーダンス制御済み 50Ω マイクロストリップ伝送ラインを実装しています。

特長
  • 位相ノイズとジッタが小さい LVDS クロックを少なくとも 16 系統のファンアウトで供給する、使いやすい評価ボード
  • ジャンパ使用で構成できる複数の制御ピン
  • 3.3V/2.5V/1.8V の単一電源電圧で動作するボード
クロック バッファ
LMK1D1216 — 16 チャネル出力、1.8V、2.5V、3.3V LVDS バッファ LMK1D2108 — デュアル バンク、8 チャネル出力、1.8V、2.5V、3.3V LVDS バッファ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMK1D1216EVM — LMK1D1216 低ジッタ、2:16 LVDS ファンアウト・バッファの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMK1D1216EVM — LMK1D1216 低ジッタ、2:16 LVDS ファンアウト・バッファの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMK1D1216EVM User's Guide PDF | HTML 2021/10/26
証明書 LMK1D1216EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC() 2021/08/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ