LMK6BEVM

概要

LMK6BEVM は、テキサス インスツルメンツの超低ジッタ、高性能 BAW 発振器ファミリである LMK6B のクロック パフォーマンスと柔軟性を評価するための、完全な評価プラットフォームを提供します。この評価基板は、準拠試験、性能評価、初期のシステム プロトタイピングのための柔軟なクロックソースとして使用できます。オンボードのエッジランチ SMA ポートは、LMK6B の設定可能なクロック出力へのアクセスを提供し、市販の同軸ケーブル、アダプタ、バラン (付属していません) を使用して、デバイスを試験装置やリファレンス ボードとインターフェイスすることができます。

特長
  • 3 つの標準 6 ピン発振器パッケージ用のフットプリントを収容:DLE (3.2mm × 2.5mm)、DLF (2.5mm × 2.0mm)、DLR(2.0mm × 1.6mm)
  • オンボード電圧レギュレータが標準的な電源電圧 (2.5V、3.3V) を生成
  • USB 経由のみの電力供給が可能、外部電源オプションも利用可能
発振器
LMK6B — 9.3fs の超低ジッタ、高性能、固定周波数差動発振器
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMK6BEVM — LMK6B 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

LMK6BEVM — LMK6B 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
認証

LMK6BEVM-DOC-CERT — LMK6BEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
LMK6BEVM — LMK6B 評価基板

LMK6BEVM-DOC-CERT — LMK6BEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/03/03
ハードウェア開発
評価ボード
LMK6BEVM — LMK6B 評価基板

リリース情報

initial release of RoHS Declaration of Conformity for LMK6BEVM

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMK6B 評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ