製品詳細

Output type AC-LVPECL, Custom Swing, HS-LVDS, LP-HCSL Output frequency (MHz) 100, 156.25, 312.5, 625, 2500 Stability (ppm) +/- 20, +/-25 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Jitter (ps) 0.0093 Frequency range 50MHz - 2.5GHz
Output type AC-LVPECL, Custom Swing, HS-LVDS, LP-HCSL Output frequency (MHz) 100, 156.25, 312.5, 625, 2500 Stability (ppm) +/- 20, +/-25 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Jitter (ps) 0.0093 Frequency range 50MHz - 2.5GHz
VSON (DLR) 6 3.2 mm² (2 mm × 1.6 mm)
  • 業界で最も低いジッタ:
    • 625MHz の HS - LVDS において、9.3fs の標準値の差動 RMS ジッタ (4MHz の 1 次ハイパス フィルタ、12kHz ~ 20MHz)。
    • 312.5MHz の AC - LVPECL において、19.7fs の標準値の差動 RMS ジッタ (4MHz の 1 次ハイパス フィルタ、12kHz ~ 20MHz)。
    • 2500MHz の AC - LVPECL 出力において、16fs (標準値) の RMS ジッタ (12kHz ~ 20MHz)
    • 625MHz の AC - LVPECL 出力において、18fs (標準値)、35fs (最大値) の RMS ジッタ (12kHz ~ 20MHz)
    • 312.5MHz の AC - LVPECL 出力において、28fs (標準値) の RMS ジッタ (12kHz ~ 20MHz)
  • 優れた PSRR 性能 (リップル周波数 > 10kHz、電源リップル 50mV、0.1µF デカップリング コンデンサ使用時):
    • 156.25MHz の LP - HCSL において、スプリアスは −95dBc 未満
    • 312.5MHz の LVDS において、スプリアスは −80dBc 未満
  • 出力周波数:
    • 初期周波数製品:100、125、156.25、312.5、625、1250、2500MHz など
    • プレビュー、TI にお問い合わせください:322.265625、390.625、425、496、603.2291、804.305467、2343.75、2400、2412.91636、2457.6、2480、2550、2578.125MHz
      • その他の固定周波数については、要望に応じて提供可能
  • PCIe Gen 1 ~ Gen 7 をサポート
  • 出力フォーマット:
    • LVDS、HS - LVDS、AC - LVPECL、カスタム スイング:50MHz ~ 2500MHz
    • LP - HCSL:50MHz ~ 625MHz
  • 総合周波数安定度 ±25ppm (25°C 基の板温度で 10 年の経年劣化を含めたすべての要因を含めた値)
    • ±7ppm の温度の変動 (–40℃ ~ 105℃)
  • プレビュー、TI にお問い合わせください:総合周波数安定度 ±20ppm (85°C 基の板温度で 10 年の経年劣化を含めたすべての要因を含めた値)
  • 91mA の最大消費電流 (AC - LVPECL、カスタム スイング、LVDS、HS - LVDS)
  • 85mA の最大消費電流 (LP - HCSL)
  • 2.5V/3.3V 電源 (2.375V ~ 3.465V)
  • 業界標準の 6 ピン パッケージ:
    • 2.0mm x 1.6mm (ウェッタブル フランク)
    • プレビュー、TI にお問い合わせください:2.5mm × 2.0mm、3.2mm × 2.5mm
  • PCB 温度範囲:–40℃ ~ 105℃
  • 業界で最も低いジッタ:
    • 625MHz の HS - LVDS において、9.3fs の標準値の差動 RMS ジッタ (4MHz の 1 次ハイパス フィルタ、12kHz ~ 20MHz)。
    • 312.5MHz の AC - LVPECL において、19.7fs の標準値の差動 RMS ジッタ (4MHz の 1 次ハイパス フィルタ、12kHz ~ 20MHz)。
    • 2500MHz の AC - LVPECL 出力において、16fs (標準値) の RMS ジッタ (12kHz ~ 20MHz)
    • 625MHz の AC - LVPECL 出力において、18fs (標準値)、35fs (最大値) の RMS ジッタ (12kHz ~ 20MHz)
    • 312.5MHz の AC - LVPECL 出力において、28fs (標準値) の RMS ジッタ (12kHz ~ 20MHz)
  • 優れた PSRR 性能 (リップル周波数 > 10kHz、電源リップル 50mV、0.1µF デカップリング コンデンサ使用時):
    • 156.25MHz の LP - HCSL において、スプリアスは −95dBc 未満
    • 312.5MHz の LVDS において、スプリアスは −80dBc 未満
  • 出力周波数:
    • 初期周波数製品:100、125、156.25、312.5、625、1250、2500MHz など
    • プレビュー、TI にお問い合わせください:322.265625、390.625、425、496、603.2291、804.305467、2343.75、2400、2412.91636、2457.6、2480、2550、2578.125MHz
      • その他の固定周波数については、要望に応じて提供可能
  • PCIe Gen 1 ~ Gen 7 をサポート
  • 出力フォーマット:
    • LVDS、HS - LVDS、AC - LVPECL、カスタム スイング:50MHz ~ 2500MHz
    • LP - HCSL:50MHz ~ 625MHz
  • 総合周波数安定度 ±25ppm (25°C 基の板温度で 10 年の経年劣化を含めたすべての要因を含めた値)
    • ±7ppm の温度の変動 (–40℃ ~ 105℃)
  • プレビュー、TI にお問い合わせください:総合周波数安定度 ±20ppm (85°C 基の板温度で 10 年の経年劣化を含めたすべての要因を含めた値)
  • 91mA の最大消費電流 (AC - LVPECL、カスタム スイング、LVDS、HS - LVDS)
  • 85mA の最大消費電流 (LP - HCSL)
  • 2.5V/3.3V 電源 (2.375V ~ 3.465V)
  • 業界標準の 6 ピン パッケージ:
    • 2.0mm x 1.6mm (ウェッタブル フランク)
    • プレビュー、TI にお問い合わせください:2.5mm × 2.0mm、3.2mm × 2.5mm
  • PCB 温度範囲:–40℃ ~ 105℃

LMK6Bx デバイスは、625MHz で 9.3fs を達成する超低ジッタ固定周波数発振器です。このデバイスは、共振器源として BAW を組み込んでいます。このデバイスは、周波数、出力タイプ、機能ピン、周波数安定度などの特定の動作モードに従って、工場でプログラムされています。

このデバイスの高性能クロック供給、機械的安定性、フレキシビリティ、小型パッケージのオプションは、通信、データおよびエンタープライズ ネットワーク、産業用アプリケーションで使用される高速 SerDes のリファレンスおよびコア クロック向けに設計されています。

LMK6Bx デバイスは、625MHz で 9.3fs を達成する超低ジッタ固定周波数発振器です。このデバイスは、共振器源として BAW を組み込んでいます。このデバイスは、周波数、出力タイプ、機能ピン、周波数安定度などの特定の動作モードに従って、工場でプログラムされています。

このデバイスの高性能クロック供給、機械的安定性、フレキシビリティ、小型パッケージのオプションは、通信、データおよびエンタープライズ ネットワーク、産業用アプリケーションで使用される高速 SerDes のリファレンスおよびコア クロック向けに設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMK6B 9.3fs 超低ジッタ、高性能差動発振器 PDF | HTML PDF | HTML 2026/03/11
アプリケーション・ノート LMK6Bx BAW 発振器による TI クロック バッファのクロッキング PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/26
アプリケーション・ノート LMK6B:業界をリードする超低ジッタ BAW 発振器による光学モジ ュールの革新的性能 PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/11

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMK6BEVM — LMK6B 評価基板

LMK6BEVM は、テキサス インスツルメンツの超低ジッタ、高性能 BAW 発振器ファミリである LMK6B のクロック パフォーマンスと柔軟性を評価するための、完全な評価プラットフォームを提供します。この評価基板は、準拠試験、性能評価、初期のシステム プロトタイピングのための柔軟なクロックソースとして使用できます。オンボードのエッジランチ SMA ポートは、LMK6B の設定可能なクロック出力へのアクセスを提供し、市販の同軸ケーブル、アダプタ、バラン (付属していません) を使用して、デバイスを試験装置やリファレンス ボードとインターフェイスすることができます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
設計ツール

PLLATINUMSIM-SW — PLL ループ フィルタ、位相ノイズ、ロック時間、スプア シミュレーション ツール

PLLATINUMSIM-SW は、開発ユーザーが TI の各種 PLLatinum™ IC の詳細な設計とシミュレーションを行うためのシミュレーション ツールです。これらの IC は LMX シリーズのフェーズ ロック ループ (PLL) とシンセサイザを搭載しています。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DLR) 6 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ