LMK6LEVM

概要

LMK6LEVM は、テキサス インスツルメンツの超低ジッタ、高性能 BAW 発振器ファミリである LMK6L のクロック パフォーマンスと柔軟性を評価するための、完全な評価プラットフォームを提供します。この評価基板は、準拠試験、性能評価、初期のシステム プロトタイピングのための柔軟なクロックソースとして使用できます。オンボードのエッジランチ SMA ポートは、LMK6L の設定可能なクロック出力へのアクセスを提供し、市販の同軸ケーブル、アダプタ、バラン (付属していません) を使用して、デバイスを試験装置やリファレンス ボードとインターフェイスすることができます。

特長
  • 3 つの標準 6 ピン発振器パッケージ用のフットプリントを収容:DLE (3.2mm × 2.5mm)、DLF (2.5mm × 2.0mm)、DLR(2.0mm × 1.6mm)
  • オンボード電圧レギュレータが標準的な電源電圧 (2.5V、3.3V) を生成
  • USB 経由のみの電力供給が可能、外部電源オプションも利用可能
発振器
LMK6L-Q1 — 低消費電力、超低ジッタ差動およびシングルエンド固定周波数工場プログラム済み BAW OSC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMK6LEVM — LMK6L 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

LMK6LEVM — LMK6L 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMK6L 評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/08/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ