LMP848XMMEVM-X

LMP848XMMEVM-X

ご注文はこちら

概要

The Texas Instruments LMP8480/81 evaluation module (EVM) helps designers quickly evaluate the operation and performance of the LMP8480/81 76V Precision High Side Current Sense Amplifier. The EVM is ready to connect to power, load, and test instruments through the use of on-board terminals.

The EVM contains one LMP8480 or LMP8481 high side evaluation circuit. The EVM’s come pre-assembled with the LMP8480/81 device, 0.1O sense resistor, bypass capacitor and connection terminals installed. The Bi-Directional EVMs include the JP1 and JP2 reference jumpers and terminals.

特長
  • Selectable reference voltage options through jumpers (LMP8481)
  • On-board sense resistor or external resistor
  • Optional input EMI/RFI filtering
  • Separate DUT and load supplies Sense voltage test points
  • Optional output isolation resistor
アナログ電流センス アンプ
LMP8480 — 4 ~ 76V 電流センス アンプ LMP8480-Q1 — AEC-Q100、4 ~ 76V 電流センス アンプ LMP8481 — 4 ~ 76V、双方向電流センス アンプ LMP8481-Q1 — AEC-Q100、4 ~ 76V、双方向電流センス アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMP8480MEVM-S/NOPB — LMP8480 および LMP8481 評価ツール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMP8480MEVM-S/NOPB — LMP8480 および LMP8481 評価ツール

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

LMP8481MMEVM-S — LMP8480 および LMP8481 評価ツール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMP8481MMEVM-S — LMP8480 および LMP8481 評価ツール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 LMP8480MEVM-S/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
証明書 LMP8481MMEVM-H EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
証明書 LMP8480MMEVM-T EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
証明書 LMP8481MMEVM-T EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
証明書 LMP8481MMEVM-S EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド LMP8480EVM Current Shunt Monitors Guide (Rev. A) 2013/03/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ