LMR12020XSDEVM

LMR12020XSDEVM

ご注文はこちら

概要

The LMR12020 evaluation module is designed to provide the power supply design engineer with a fully functional regulatordesign which can be synchronized to an external clock between 1000 kHz and 2350 kHz. The evaluation module provides twooutput voltage options viz. 3.3V and 5V with a 2A current capability. Without an external synchronization signal, the designoperates at 2000 kHz reducing the solution size and keeping switching noise out of the AM radio band. The PCB consists of 4layers of copper on FR4 material. The first middle layer is a solid ground layer which helps in minimizing the AC current loop.The LMR12020 is thermally tied to the other layers by thermal vias directly underneath the device. This user's guide containsthe evaluation module schematic, a quick setup procedure, and a Bill-of-Materials (BOM). Refer to the LMR12020 datasheetfor complete circuit design information.

特長
3.3V Output Voltage Option:
  • Input Range: 5 to 20V
  • Output Voltage: 3.3V
  • Output Current: 0 to 2A
  • Frequency of Operation: 1000 kHz - 2350 kHz
  • Default Frequency of Operation: 2000 kHz
  • Board Size: 1.944 X 1.35 inches (49.37 X 34.29 mm)
5V Output Voltage Option:
  • Input Range: 7 to 20V
  • Output Voltage: 5V
  • Output Current: 0 t0 2A
  • Frequency of Operation: 1000 KHz - 2350 KHz
  • Default Frequency of Operation: 2000 kHz
  • Board Size: 1.944 X 1.35 inches (49.37 X 34.29 mm)
DC/DC コンバータ
LMR12020 — LLP-10 封止、3V ~ 20V、2.0A 降圧 DC/DC スイッチング レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMR12020XSDEVM/NOPB — LMR12020 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMR12020XSDEVM/NOPB — LMR12020 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMR12020 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021/12/09
証明書 LMR12020XSDEVM/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
証明書 LMR12020XSDEVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ