LMR61440QEVM

LMR61440QEVM

ご注文はこちら

概要

テキサス インスツルメンツの LMR61440QEVM 評価基板は、LMR604x0-Q1 ファミリの広入力電圧降圧コンバータの動作と性能を評価するのに役立ちます。この評価基板は 8V ~ 36V の広い入力電圧範囲を受け入れ、2.2MHz のスイッチング周波数で動作し、3.3V の安定化出力電圧で最大 4A の負荷電流を供給します。

特長
  • 入力電圧範囲:8V ~ 36V
  • 出力電圧:3.3V に固定/抵抗ラダーで調整可能
  • 負荷電流:0 ~ 4A
  • スイッチング周波数:2.2MHz
  • 出力電圧ノイズ測定用の SMB テストポイント
  • 内部のスペクトラム拡散機能
DC/DC コンバータ
LMR61440-Q1 — 高効率、低出力ノイズを実現する車載用 36VIN、4A 同期降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMR61440QEVM — LMR61440-Q1 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMR61440QEVM — LMR61440-Q1 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
認証

LMR61440QEVM-DOC-CERT — LMR61440QEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
LMR61440QEVM — LMR61440-Q1 評価基板

LMR61440QEVM-DOC-CERT — LMR61440QEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/06/30
ハードウェア開発
評価ボード
LMR61440QEVM — LMR61440-Q1 評価基板

リリース情報

LMR61440QEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMR61440-Q1 評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/08/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ