ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LMR61440-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Fixed soft start, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, Wettable flanks package EMI & noise features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Fixed soft start, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, Wettable flanks package EMI & noise features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
WQFN-HR (RAK) 9 5 mm² (2.5 mm × 2 mm)
  • 干渉およびノイズ軽減技術 - アーキテクチャ 1 (MINT 1):
    • 低出力ノイズに最適化されたデュアル ランダム スペクトラム拡散 (DRSS)
    • CISPR 25 クラス 5 準拠を促進
    • 低インダクタンス HotRod™ QFN パッケージ
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
  • 機能安全対応
  • 広い動作入力電圧範囲:3V~36V (絶対最大値 42V)
  • 固定 3.3V/ADJ および 5V/ADJ のプログラマブル出力電圧オプションが利用可能
    • 可変出力電圧範囲:1V~20V
  • 非常に低い静止電流
    • シャットダウン電流:0.75µA
    • 無負荷時スタンバイ電流:3.8µA
  • 低出力容量用に最適化された制御ループ
  • スイッチング周波数 200kHz~2.2MHz
  • 低い最小 tON (標準値 30ns)
  • FPWM、PFM、または外部周波数同期を利用可能
  • スケーラブルな電源に対応した設計
  • 電源シーケンス用のパワー グッド出力
  • 干渉およびノイズ軽減技術 - アーキテクチャ 1 (MINT 1):
    • 低出力ノイズに最適化されたデュアル ランダム スペクトラム拡散 (DRSS)
    • CISPR 25 クラス 5 準拠を促進
    • 低インダクタンス HotRod™ QFN パッケージ
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
  • 機能安全対応
  • 広い動作入力電圧範囲:3V~36V (絶対最大値 42V)
  • 固定 3.3V/ADJ および 5V/ADJ のプログラマブル出力電圧オプションが利用可能
    • 可変出力電圧範囲:1V~20V
  • 非常に低い静止電流
    • シャットダウン電流:0.75µA
    • 無負荷時スタンバイ電流:3.8µA
  • 低出力容量用に最適化された制御ループ
  • スイッチング周波数 200kHz~2.2MHz
  • 低い最小 tON (標準値 30ns)
  • FPWM、PFM、または外部周波数同期を利用可能
  • スケーラブルな電源に対応した設計
  • 電源シーケンス用のパワー グッド出力

LMR61440-Q1 は、3V~36V (過渡電圧42V)、4A の同期型降圧コンバータであり、ウェット可能な側面を持つ超小型の 2.5mm × 2mm QFN-9 パッケージに封入されています。アーキテクチャ 1 の機能 (MINT 1) を用いた干渉およびノイズ低減技術を搭載した LMR61440-Q1 は、低 EMI 性能と低出力ノイズを実現し、ノイズに敏感な設計を容易にします。

すべてのデバイスバリアントは、可変出力構成で1V~20Vの範囲の出力電圧に対応しています。ま各バリアントは、出力電圧ノードをフィードバック ピンに直接接続することで、固定出力電圧を供給することもできます。デバイス比較表には、固定出力電圧オプションの詳細が記載されています。最小オン時間 30ns の電流モード制御アーキテクチャにより、高周波数での高い変換比、高速過渡応答、優れた負荷およびライン レギュレーションを可能にします。

オープン ドレインのパワー グッド出力により、電源シーケンス要件が容易になります。LMR61440-Q1のMODE/SYNCピンを使用すると、強制パルス幅変調(FPWM)、自動モード、または外部同期モードのいずれかを動作させることができます。

LMR61440-Q1は、出力容量を低減するよう設計されており、PCBレイアウトの小型化とシステムコストの削減につながります。LMR61440-Q1 は、0.6A~6A の電流レベルの範囲にわたるピン互換デバイスファミリの製品です。

LMR61440-Q1 は、3V~36V (過渡電圧42V)、4A の同期型降圧コンバータであり、ウェット可能な側面を持つ超小型の 2.5mm × 2mm QFN-9 パッケージに封入されています。アーキテクチャ 1 の機能 (MINT 1) を用いた干渉およびノイズ低減技術を搭載した LMR61440-Q1 は、低 EMI 性能と低出力ノイズを実現し、ノイズに敏感な設計を容易にします。

すべてのデバイスバリアントは、可変出力構成で1V~20Vの範囲の出力電圧に対応しています。ま各バリアントは、出力電圧ノードをフィードバック ピンに直接接続することで、固定出力電圧を供給することもできます。デバイス比較表には、固定出力電圧オプションの詳細が記載されています。最小オン時間 30ns の電流モード制御アーキテクチャにより、高周波数での高い変換比、高速過渡応答、優れた負荷およびライン レギュレーションを可能にします。

オープン ドレインのパワー グッド出力により、電源シーケンス要件が容易になります。LMR61440-Q1のMODE/SYNCピンを使用すると、強制パルス幅変調(FPWM)、自動モード、または外部同期モードのいずれかを動作させることができます。

LMR61440-Q1は、出力容量を低減するよう設計されており、PCBレイアウトの小型化とシステムコストの削減につながります。LMR61440-Q1 は、0.6A~6A の電流レベルの範囲にわたるピン互換デバイスファミリの製品です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR61440-Q1 36V、 4A、車載用、干渉とノイズ低減技術 (MINT) およびフラッ トな出力ノイズを実現する最適化されたスペクトラム拡散機能を備えた同 期式降圧コンバータ PDF | HTML PDF | HTML 2026/08/19
機能安全情報 LMR614x0-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2026/06/02

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMR61440QEVM — LMR61440-Q1 評価基板

テキサス インスツルメンツの LMR61440QEVM 評価基板は、LMR604x0-Q1 ファミリの広入力電圧降圧コンバータの動作と性能を評価するのに役立ちます。この評価基板は 8V ~ 36V の広い入力電圧範囲を受け入れ、2.2MHz のスイッチング周波数で動作し、3.3V の安定化出力電圧で最大 4A の負荷電流を供給します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-HR (RAK) 9 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ