LMR70410QEVM
LMR70410-Q1 評価基板
LMR70410QEVM
概要
LMR70410-Q1 評価基板 (EVM) は、LMR704XX-Q1 デバイス ファミリの性能を評価するための実用回路図とプラットフォームを提供します。この評価基板は 5.5V ~ 40V の広い入力電圧範囲で動作し、5V の安定化出力を供給します。また、最大 1A の負荷に対応できるように設計されています。
特長
- 広い入力電圧動作範囲:5.5V ~ 40V
- 0.8V まで調整可能な 5V 出力電圧
- 2.1MHz のスイッチング周波数
- 調整可能な EN UVLO
- VIN = 12V で 90% の全負荷効率。組み立ておよびテスト実施済み、実証済みの PCB レイアウト
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
LMR70410QEVM — LMR70410-Q1 evaluation module
LMR70410QEVM — LMR70410-Q1 evaluation module
認証
LMR70410QEVM-DOC-CERT — LMR70410QEVM EU 適合宣言 (DoC)
サポート対象の製品とハードウェア
LMR70410QEVM-DOC-CERT — LMR70410QEVM EU 適合宣言 (DoC)
リリース情報
LMR70410QEVM EU Declaration of Conformity (DoC)
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMR70410-Q1 Evaluation Module | PDF | HTML | 2026/09/21 |