LMR70410-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 –40°C ~ 125°C
- 堅牢な車載アプリケーション向けの構成
- 入力電圧範囲:4V ~ 40V
- 連続出力電流:1A
- 最小オン時間:60ns
- 2.1MHz の固定スイッチング周波数
- 接合部温度範囲:–40°C ~ 150°C
- サイクル単位の短絡保護回路
- 高精度のイネーブル
- 電圧リファレンス精度:±1%
- 1.8ms の内部ソフト スタート
- 小型の設計サイズと使いやすさ
- 同期整流器内蔵
- 使いやすさを実現した内部補償
- SOT23-6 パッケージ
- 強制パルス幅変調 (FPWM) モードまたはパルス周波数変調 (PFM) モードに対応
- 既存の SOT23-6 デバイスとのピン互換性
- LMR50410-Q1、TPS560430-Q1
LMR70410-Q1 は、使いやすい SOT23-6 パッケージにある 40V、1A 同期整流降圧スイッチング レギュレータです。LMR70410-Q1 は、小さな設計サイズで最大 1A の DC 負荷電流を供給でき、4V ~ 40V の DC 電源電圧で動作できます。LMR70410-Q1 は、2.1MHz の固定スイッチング周波数で動作するため、比較的小型のインダクタを使用でき、全体の設計サイズの最適化が可能です。
LMR70410-Q1 は、高精度のイネーブル UVLO を備えているため、設計者は、VIN と GND との間に抵抗デバイダを使用して、デバイスのオンとオフを切り替える入力電圧をプログラムできます。LMR70410-Q1 は、サイクル単位の過電流保護機能を実装しており、これによって出力電圧がゼロまで低下しても、最大出力電流を制限します。サーマル シャットダウンが実装されていることで、接合部温度がサーマル シャットダウン スレッショルドを超えると、LMR70410-Q1 はオフになります。
LMR70410-Q1 には FPWM と PFM の両方のバリアントがあり、これにより、負荷にかかわらず固定周波数とするか、または軽負荷時の効率を高めるかのいずれかに合わせて、設計を最適化できます。内部ソフト スタート時間は、内部で 1.8ms に設定されています (標準値)。
LMR70410-Q1 は、0.6A ~ 1A の負荷電流範囲に対応するピン互換デバイス ファミリの製品です。このファミリは、TPS560430-Q1 および LMR50410-Q1 など、他の SOT23-6 デバイスとピン互換性があります。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMR70410-Q1 4V ~ 40V、1A 車載同期整流降圧コンバータ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/10/12 | |
| 機能安全情報 | LM704xx-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2026/11/18 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMR70410QEVM — LMR70410-Q1 評価基板
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |