LMV225TLEVAL

LMV225TLEVAL

ご注文はこちら

概要

This board can be used to evaluate National Semiconductor's LMV225/LMV226/LMV228 RF detectors. These logarithmic power detectors are intended for use in CDMA and WCDMA applications. They have a 30 dB dynamic range and an RF frequency range from 450 MHz to 2 GHz. The LMV226/LMV228 are designed to be used in combination with a directional coupler, while the LMV225 detector is especially suited for power measurements via a high-resistive tap as well as directional coupler. The LMV226 has an additional output voltage buffer and therefore a low output impedance. The LMV225/LMV226/LMV228 have an integrated filter for low-ripple average power detection of CDMA signals. Additional filtering can be applied using a single external capacitor.

RF パワー ディテクタ
LMV225 — micro SMD に封止した CDMA / WCDMA 向け RF パワー ディテクタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMV225TLEVAL — Evaluation Board for the LMV225 microSMD

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMV225TLEVAL — Evaluation Board for the LMV225 microSMD

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1804 LMV225/LMV228 DSBGA Evaluation Board (Rev. A) 2013/04/25
証明書 LMV225TLEVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ