LMX1205_CASCADED_REF_BOARD

LMX1205_CASCADED_REF_BOARD

ご注文はこちら

概要

LMX1205 マルチサイト評価基板 (EVM) は、4 出力超低付加ジッタ RF バッファ、分周器、逓倍器である LMX1205 のカスケード クロック ツリー性能を評価するために設計されています。この EVM 内の IC は、最大 12.8GHz の RF クロック入力をバッファリングし、6.4GHz ~ 12.8GHz の出力範囲で最大 8 倍に逓倍することや、入力を最大 8 分周することができます。各クロック パスには、分解能約 1 ps、合計レンジ 50 ps 超のプログラム可能な入力および出力遅延オプションがあります。これにより、ユーザーはクロック間スキューやケーブル、パターン長の不一致を調整し、設定上の不完全さを補正できます
FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ) とロジックのクロック処理に適した個別の補助クロック デバイダを搭載しており、各出力は、ピコ秒単位の精度と遅延調整機能による補完が可能なシステム リファレンス (SYSREF) を内蔵しています。広いクロック分配ツリーで複数のデバイスを同期できます。この EVM にはプライマリ デバイスが搭載されており、2 台のセカンダリ デバイスを駆動します。また、ユーザーがカスケード クロック ツリー方式のフェーズド アレイ システムに必要なすべての機能を評価できるプラットフォームを提供します。

特長
  • 12.8GHz 対応バッファ、最大 12.8GHz 対応の逓倍器、最大 8 分周            
  • RF 出力と SYSREF のペアを 4 組搭載
  • 1ps (ピコ秒) の分解能、ノイズなしで、入力遅延を最大 55ps に調整可能
  • 0.9ps (ピコ秒) の分解能で、個別の出力遅延を最大 60ps に調整可能        
  • 複数デバイスの同期をサポート
  • EVM 上に設けられたデスキュー済みパターンを使用して、遅延機能の利用方法を示します
RF PLL とシンセサイザ
LMX1205 — JESD204 のサポートとプログラマブル クロック遅延機能搭載、低ノイズ、高周波バッファ / 逓倍器 / 分周器
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMX1205MSEVM — LMX1205 カスケード クロック ツリーの評価向けリファレンス ボード

サポート対象の製品とハードウェア

LMX1205MSEVM — LMX1205 カスケード クロック ツリーの評価向けリファレンス ボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMX1205MSEVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2025/06/13
証明書 LMX1205MSEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/12/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ