LMX1860SEPEVM

LMX1860SEPEVM

ご注文はこちら

概要

LMX1860-SEP 評価基板 (EVM) は、4 出力、超低付加ジッタの RF (無線周波数) バッファ、分周器、逓倍器である LMX1860-SEP の性能評価に適した設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は、最大 18GHz の RF クロック入力をバッファリングし、3.2GHz ~ 6.4GHz の出力範囲で 2 倍、3 倍、または 4 倍に逓倍することや、入力を最大 8 分周することができます。FPGA (フィールド プログラマブル ゲートアレイ) やロジック向けのクロック処理の目的で、個別の補助クロック デバイダを搭載しています。各出力はシステム リファレンス (SYSREF) を搭載し、ピコ秒 (ps) 単位の精度と遅延調整機能を補完しています。広いクロック分配ツリーで複数のデバイスを同期できます。

特長
  • 18GHz 対応バッファ、最大 6.4GHz 対応の逓倍器、最大 8 分周
  • ノイズ フロア (6GHz):-160dBc/Hz
  • RF 出力と SYSREF のペアを 4 組搭載
  • 出力別、ピコ秒単位の高精度遅延チューニング機能を搭載した SYSREF ジェネレータ
  • SYSREF 搭載、FPGA / ロジック向け補助分周器
  • 複数のデバイスとの同期をサポート
RF PLL とシンセサイザ
LMX1860-SEP — 耐放射線、SYSREF サポート (JESD204B/C) と FPGA クロック搭載、300MHz ~ 15GHz、1:4 RF バッファ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMX1860SEPEVM — LMX1860-SEP の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMX1860SEPEVM — LMX1860-SEP の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMX1860-SEP Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/05/02
証明書 LMX1860SEPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/03/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ