LMX2695SEPEVM

LMX2695SEPEVM

ご注文はこちら

概要

LMX2695SEPEVM は、LMX2695-SEP デバイスの性能を評価するために使用します。このデバイスは、10mm x 10mm の 64 ピン プラスチック パッケージに封止された耐放射能特性 RF シンセサイザです。このデバイスは、最大 28GHz の連続波信号を生成できます。これらの評価基板には、すべてのハードウェア インターフェイスが備わっており、ユーザーはこの RF シンセサイザを使用して評価と開発を迅速に行うことができます。

特長
  • 両方の出力ポートでの最大 15GHz のダイレクト VCO 出力と 28GHz の VCO ダブラ出力
  • JESD204 SYSREF クロック生成とリピータ モード動作
  • 複数デバイス間の出力位相の同期をサポート
  • SPI 制御用オンボード USB インターフェイス
  • SPI プログラミングなしでのピン制御動作をサポート

  • USB ケーブル

RF PLL とシンセサイザ
LMX2695-SEP — 耐放射線特性、位相同期機能搭載、JESD204B 対応、5MHz ~ 30GHz 広帯域シンセサイザ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
LMX2695SEPEVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

LMX2695SEPEVM — LMX2695-SEP 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

LMX2695SEPEVM — LMX2695-SEP 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMX2624-SP、LMX2695-SEP 評価基板、30GHz シンセサイザ 付き PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/01
証明書 LMX2695SEPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/03/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ