LP38511TS-1.8EV

LP38511TS-1.8 評価ボード、800mA 高速過渡応答 LDO、エラー・フラグ付

LP38511TS-1.8EV

ご注文はこちら

概要

This board is designed to enable the evaluation of the LP38511TS-1.8 voltage regulator.

特長
  • 2.25V to 5.5V Input Range
  • 1.8V Fixed Output Range
  • 1.5A Output Load Current
  • 800 mA Output Load Current
  • ± 2.5% VOUT Accuracy over Line, Load, and Full-Temperature Range from -40 °C to +125 °C
  • Stable with 10 µF ceramic capacitors
  • 0.20% Output Voltage Load Regulation from 10 mA to 800 mA
  • Enable pin
  • Error Flag Indicates Status of Output Voltage
  • 1 µA of Quiescent Current in Shutdown
  • 40dB of PSRR at 100 kHz
  • Over-Temperature and Over-Current Protection
  • TO263-5 Package

Applications:

  • Digital Core ASICs, FPGAs, and DSPs
  • Servers
  • Routers and Switches
  • Base Stations
  • Storage Area Networks
  • DDR2 Memory

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LP38511 パワー グッドとイネーブル搭載、800mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LP38511TS-1.8EV — LP38511TS-1.8 800 mA Fast-Transient Response LDO with Error Flag Evaluation Board

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LP38511TS-1.8EV LP38511TS-1.8 800 mA Fast-Transient Response LDO with Error Flag Evaluation Board

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1675 LP38511TS-1.8 Evaluation Board (Rev. A) 2013/04/24
証明書 LP38511TS-1.8EV EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ