LP3907SQ-JXQXEV
LP3907SQ-JXQX 評価ボード
LP3907SQ-JXQXEV
概要
The LP3907 is a multi-function, programmable Power Management Unit, optimized for low power FPGAs, microprocessors and DSPs. This device integrates two highly efficient 1A/600mA step-down DC/DC converters with dynamic voltage management (DVM), two 300mA linear regulators and a 400kHz I2 C compatible interface to allow a host controller access to the internal control registers of the LP3907. The LP3907 additionally features programmable power-on sequencing and a tiny 4 x 4 x 0.8mm 24-pin LLP pin package.The LP3907 Evaluation Kit is based on a modular system, where the actual evaluation board is connected to the PC via a USB-I2 C interface board. The kit supports complete functional evaluation of the LP3907 circuit.
特長
- Compatible with advanced applications processors and FPGAs
- 2 LDOs for powering Internal processor functions and I/Os
- High speed serial interface for independent control of device functions and settings
- Precision internal reference
- Thermal overload protection
- Current overload protection
- 24-lead 4 x 4 x 0.8mm LLP package
- Software Programmable Regulators
- External Power-on-reset function for Buck 1 and Buck 2 (i.e., Power Good with delay function)
- Undervoltage lock out detector to monitor input supply voltage
Applications:
- FPGA, DSP core power
- Applications processors
- Peripheral I/O power
購入と開発の開始
評価ボード
LP3907SQ-JXQXEV/NOPB — LP3907SQ-JXQX Evaluation Board
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | Evaluation Kit for LP3907 Programmable Pwr Management Unit w/ I2C Compatible I/F (Rev. A) | 2013年 4月 30日 | |||
証明書 | LP3907SQ-JXQXEV/NO EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
証明書 | LP3907SQ-JXQXEV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | LP3907 I2Cインターフェイス搭載のデュアル1Aおよび600mA降圧コンバータ、およびデュアル300mA LDO データシート (Rev. U 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.U) | PDF | HTML | 2018年 3月 27日 | |
データシート | LP3907-Q1 I2Cインターフェイス搭載のデュアル1Aおよび600mA降圧コンバータ、およびデュアル300mA LDO、車載アプリケーション用 データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2018年 3月 27日 |