LP3907TLEVM
LP3907 I2C インターフェイス付きデュアル大電流降圧 DC/DC およびデュアル・リニア・レギュレータの評価モジュール
LP3907TLEVM
概要
The LP3907TL EVM allows customer to evludate the function of LP3907, which is a multi-function, programmable power management unit (PMIC), optimized for low power FPGAs, microprocessors, and DSPs. This device integrates two highly efficient step-down DC/DC converters with dynamic voltage management (DVM), two 300mA linear regulators, and a 400 KHz I2C compatible interface to allow a host controller access to the internal control registers.
特長
- Buck1 output range 0.8V – 2.0V at 1A
- Buck2 output range 1V – 3.5V at 600mA
- Up to 96% efficiency
- 2.1MHz PWM switching frequency
- LP3907TLEVM
- USB2ANY
マルチチャネル IC (PMIC)
購入と開発の開始
評価ボード
LP3907TLEVM — LP3907 I2C インターフェイス付きデュアル大電流降圧 DC/DC およびデュアル・リニア・レギュレータの評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the LP3907TLEVM Evaluation Module | 2016年 1月 22日 | |||
証明書 | LP3907TLEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | LP3907 I2Cインターフェイス搭載のデュアル1Aおよび600mA降圧コンバータ、およびデュアル300mA LDO データシート (Rev. U 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.U) | PDF | HTML | 2018年 3月 27日 |