LP5900SD-3.0EV

超低ノイズ、150 mA リニア・レギュレータ、RF アナログ回路用、バイパス・キャパシタ不要

LP5900SD-3.0EV

ご注文はこちら

概要

The LP5900 is a linear regulator capable of supplying 150mA output current. Designed to meet the requirements of RF/Analog circuits, the LP5900 device provides low noise, high PSRR, low quiescent current, and low line transient response figures. Using new innovative design techniques the LP5900 offers class-leading device noise performance without a noise bypass capacitor. The device is designed to work with 0.47µF input and output ceramic capacitors down to 0603 component size.

The device is available in a micro SMD package and a LLP package. This device is available with 1.5V, 1.8V, 2.0V, 2.2V, 2.5V, 2.6V, 2.7V, 2.8V, 3.0V, and 3.3V outputs.

This evaluation board is designed to enable the evaluation of the LP5900 Voltage Regulator. Each board is assembled and tested in the factory. This evaluation board has the 6 pin LLP package mounted.

特長
  • Stable with 0.47µF Ceramic Input and Output Capacitors
  • No Noise Bypass Capacitor Required
  • Logic Controlled Enable
  • Thermal-overload and short-circuit protection
  • -40°C* to +125°C* junction temperature range for operation

Key Specifications

  • Input Voltage Range: 2.5V to 5.5V
  • Output Voltage Range: 1.5V to 3.3V
  • Output Current: 100mA
  • Low Output Voltage Noise: 6.5µVRMS
  • PSRR: 75dB at 1kHz
  • Output Voltage Tolerance: ± 2%
  • Virtually zero IQ (disabled): <1µA
  • Very low IQ (enabled): 25µA
  • Start-up time: 150µs
  • Low dropout: 80mV typ.

Applications

  • Cellular Phones
  • PDA handsets
  • Wireless LAN devices
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LP5900 イネーブル搭載、150mA、低ノイズ、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LP5900SD-3.0EV/NOPB — Ultra Low Noise, 150mA Linear Regulator for RF Analog Circuits Requires No Bypass Capacitor

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LP5900SD-3.0EV/NOPB Ultra Low Noise, 150mA Linear Regulator for RF Analog Circuits Requires No Bypass Capacitor

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1494 LP5900SD 6 Pin WSON Evaluation Board Information (Rev. B) 2013/04/30
証明書 LP5900SD-3.0EV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
証明書 LP5900SD-3.0EV/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ