OPA659EVM

概要

The OPA659EVM is an evaluation module for the DBR (8-lead VSON) package.

The OPA659EVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of on-board connectors.

The OPA659EVM User's Guide is included within the Product Datasheet.

特長
  • Shipped in non-inverting amplifier configuration
  • Easily converted to inverting amplifier configuration
  • 50-ohm input and output for easy connection to common test equipment via SMA connectors
  • Connectors: Vs+, Vs-, GND, IN+, IN-, OUT and test point
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
OPA659 — 650MHz、ユニティ ゲイン安定、JFET 入力オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

OPA659EVM — OPA659 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

OPA659EVM — OPA659 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 OPA659EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ