OPTECKS-3P-RAY65
概要
Optecks の RAY 65S シリーズ光学モジュールは、DLP6500FYE などの 16:9 アスペクト比の 0.65” デジタル・マイクロミラー・デバイス向けに専用設計されています。すべての光学コンポーネントは高品質な反射防止 (AR) コーティングが施されています。RAY 65S の LED モノクロおよびフル機能の RGB システムは、高解像度、高品質 RAY 65S 光学モジュールを単一ですぐに使用できるパッケージの高性能なモノクロ LED または RGB 照明モジュールと結合します。
Optecks の詳細は、https://www.optecks.com でご確認ください。
特長
- モノクロと RGB のオプションが利用可能
- DLP® LightCrafter 6500 および DLP LightCrafter 6500/9000 GUI との互換性
DLP コントローラとドライバ
画像の提供元:Optecks, LLC
購入と開発の開始
関連する設計リソース
ソフトウェア開発
ファームウェア
サポートとトレーニング
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Optecks, LLC。
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。